Rouleaux avec bande de roulement en PUR / moletés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux en uréthane-Moleté:Affichage d'image associés
  Matériau : polyuréthane (coloris naturel)
  Dureté : Shore A50

Spécifications

Référence pièce-L-d
UMHS15
ULCV20

-

10

-

8
Référence pièceSélection
L
Sélection
d
αSDgrNombre de dentsPrix unitaire
TypeDL6L10L15L20
ULCV
(Shore A50)
1561081230--
201015810940--
25101520810157.250-
3010152081015660-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ULCV15-6-8
ULCV15-10-8
ULCV20-10-[8,​10]
ULCV20-15-[8,​10]
ULCV25-10-[8,​10,​15]
ULCV25-15-[8,​10,​15]
ULCV25-20-[8,​10,​15]
ULCV30-10-[8,​10,​15]
ULCV30-15-[8,​10,​15]
ULCV30-20-[8,​10,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
Longueur L
(mm)
1 6 jours 101586
1 6 jours 1015810
1 6 jours 10208 ~ 1010
1 6 jours 10208 ~ 1015
1 6 jours 10258 ~ 1510
1 6 jours 10258 ~ 1515
1 6 jours 10258 ~ 1520
1 6 jours 10308 ~ 1510
1 6 jours 10308 ~ 1515
1 6 jours 10308 ~ 1520

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rouleaux en uréthane-Moleté:Affichage d'image associés

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Droit Mounting Method Droit
Roller Shape à têtes moletées Material Uréthane (Shore A50) Length(mm) 50
Méthode de finition Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique