Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur | Roulement | Arbre | ||
Plat | |||||||
Filetage standard | Filetage long | Matériau | Traitement de surface | ||||
UMBKH | UMBKT | Uréthane | Shore A95 | Noir | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
UMSBKH | UMSBKT | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4305 Équiv. | - | |||
UMBKWH | UMBKWT | Blanc | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel *1 | ||
UMSBKWH | UMSBKWT | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4305 Équiv. | - | |||
UMBH | UMBT | Shore A90 | Noir | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel | |
UMSBH | UMSBT | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4305 Équiv. | - | |||
UMBWH | UMBWT | Blanc | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel *1 | ||
UMSWH | UMSWT | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4305 Équiv. | - | |||
UMBGH | - | Shore A70 | Noir | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel | |
UMBLH | - | Shore A50 | Noir | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel | |
UMBLWH | UMBLWT | Blanc | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel *1 | ||
SUMBH | SUMBT | Caoutchouc de silicone | Shore A70 | Gris clair | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
SUMSBH | SUMSBT | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4305 Équiv. | - | |||
UMBDH | UMBDT | Uréthane antistatique (gris) | Shore A90 | Gris | EN 1.3505 Équiv. | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | D |
UMBH10 | - | 30A |
Référence pièce | D | M (normal) | F | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | r (min.) | G | Roulement utilisé | |||||||
Type | d | Standard | Long | Uréthane | Silicone | |||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | ||||||||||||
Filetage standard UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH *UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH *SUMBH SUMSBH UMBDH | Filetage long UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT *UMSWT UMBLWT *SUMBT SUMSBT UMBDT | 3 | 10 | M3 | 4 | 6 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
3 | 12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | ||||||||||
*4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | |||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | |||||||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | ||||||||
*6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 696ZZ | ||||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | |||||||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ | ||||||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||
15 | 40A | M10 | 12 | 20 | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 6002ZZ | |||||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | ||||||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 10 | 6205ZZ |
Référence pièce | D | M (normal) | F | Charge admissible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | G | Roulement utilisé | |||||||
Type | d | Standard | Long | Uréthane | Silicone | ||||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | |||||||||||||
Filetage standard UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH SUMBH SUMSBH UMBDH | Filetage long UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT UMSWT UMBLWT SUMBT SUMSBT UMBDT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40 | 412(42) | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | ||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UMBKWH15-40 |
UMBKWT15-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | Dureté | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | [Vis] Filetage standard | 40 | 12 | 10 | 15 | 300.1-500.0 | 369 | Shore A95 | Blanc | |
18.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uréthane] Uréthane (général) | [Vis] Filetage long | 40 | 12 | 10 | 15 | 300.1-500.0 | 369 | Shore A95 | Blanc |
Loading...
Type à bague externe, type | Type plat | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) | Forme de la tête filetée | Six pans creux |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la surface
Type de montage
Type
Matériau du roulement
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis nominale M(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Dureté
Couleur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles