• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau de convoyeur - pignon intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleau de convoyeur - pignon intégré:Affichage d'image associés
 Matériau Tuyau : JIS-STKM (acier tubulaire)
(placage au chrome trivalent)
Pignon : EN 1.1191 Équiv.
Bague en résine : nylon 6 (noir)
 Accessoire Collier

Spécifications

Référence pièce-L
HROSSP38-100
Référence pièceSélection
L
DdabetRésistance des rouleaux (N)Prix unitaire 1~4 pc.
TypeL100L200L300L400L500L100L200L300L400L500
HROSSP38100
200
300
400
500
38.1 1212143.52.3883809588490417
5757.2 12133.52.1883834735539441

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HROSSP38-[100,​200,​300,​400,​500]
HROSSP57-[100,​200,​300,​400,​500]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. D
(Ø)
No. L
(mm)

-

4 jours 38.138100 ~ 500

-

4 jours 57.257100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleaux longs Type à rouleaux longs Rouleaux du transporteur Matériau du rouleau JIS-STKM (tube en acier)
Traitement de surface Placage au chrome trivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique