Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rouleaux | Roue | |
Matériau | Plastique ABS | Roue externe/roue interne : polyacétal Système de retenue : nylon 66 Couvercle : plastique ABS Bille : EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | L |
HRJA20 | - | 213 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | D | a | b | B | d | (d1) | t | Résistance des rouleaux pour référence (N) | Prix unitaire | |||||||||
Type | N° | L113 | L213 | L313 | L413 | L513 | L50~150 | L151~250 | L251~350 | L351~450 | L451~513 | ||||||||
HRJA | 20 | 50~513 | 20.4±0.5 | (2) | (1) | (14.9) | 6.1 | 9.5(±0.2) | 1.5(+0.5) | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 | |||||
30 | 30.6±0.5 | (24.9) | 8.2 | 14(±0.2) | 1.8(+0.5) | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 | |||||||||
50 | 50.3±0.5 | (39.9) | 12.2 | 17(±0.2) | 2.8(+0.5) | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HRJA20-[50-513/1] |
HRJA30-[50-513/1] |
HRJA50-[50-513/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 50 ~ 513 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 50 ~ 513 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 50 ~ 513 |
Loading...
Type | Rouleaux longs | Type à rouleaux longs | Rouleaux du transporteur | Type à arbre | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | ABS Plastique | uréthane | Non fourni |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles