Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||||
Corps principal | Entretoise | Bille | Boîtier | Ressort | Bague de retenue | |
BCHP BCHPT | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4125 Équiv. (HRC55~) | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4568 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce |
BCHP18 |
Référence pièce | D | L | L1 | d | ℓ | Charge (N) | Prix unitaire | ||
Type | D1 | min. | max. | ||||||
BCHP | 14 | 16 | 14 | 1.5 | 5.56 | 1.5 | 23 | 30 | |
18 | 20 | 17 | 2.5 | 8.73 | 2 | 24 | 38 | ||
22 | 24 | 21.5 | 3.5 | 10.32 | 24 | 55 |
Référence pièce | M (fin) | D | D1 | L | L1 | L2 | a | d | P | ℓ | Charge (N) | Prix unitaire | ||
Type | Nominal | min. | max. | |||||||||||
BCHPT | 16 | 16x1.5 | 19 | 13.5 | 14 | 1.5 | 9 | 2 | 5.56 | 15.4 | 1.5 | 23 | 30 | |
20 | 20x1.5 | 24 | 16.5 | 17 | 2.5 | 10 | 2 | 8.73 | 18.5 | 2 | 24 | 38 | ||
24 | 24×1.5 | 28 | 20.5 | 21.5 | 3.5 | 12 | 2.5 | 10.32 | 24 | 24 | 55 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BCHP14 |
BCHP18 |
BCHP22 |
BCHPT16 |
BCHPT16-BR |
BCHPT20 |
BCHPT20-BR |
BCHPT24 |
BCHPT24-BR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Charge admissible (N) | D.E. (Ø) | Diam. bille (Ø) | Diam. de l'arbre D1 (φ) | Filetage nominal M (mm) | BR (clé dédiée incluse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Cylindrique] Type à ajustement forcé | 23 | 16 | 5.56 | 14 | - | - | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Cylindrique] Type à ajustement forcé | 24 | 20 | 8.73 | 18 | - | - | |
23.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Cylindrique] Type à ajustement forcé | 24 | 24 | 10.32 | 22 | - | - | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Cylindrique] Type fileté | 23 | 19 | 5.56 | - | 16 | - | |
25.19 € 17.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Cylindrique] Type fileté | 23 | 19 | 5.56 | - | 16 | Fourni | |
22.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Cylindrique] Type fileté | 24 | 24 | 8.73 | - | 20 | - | |
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Cylindrique] Type fileté | 24 | 24 | 8.73 | - | 20 | Fourni | |
25.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Cylindrique] Type fileté | 24 | 28 | 10.32 | - | 24 | - | |
31.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Cylindrique] Type fileté | 24 | 28 | 10.32 | - | 24 | Fourni |
Loading...
Type | À ressort | Plage de capacité de charge(N) | 20.1-50.0 | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | EN 1.4125 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Charge admissible(N)
D.E.(Ø)
Diam. de l'arbre D1(φ)
Filetage nominal M(mm)
BR (clé dédiée incluse)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles