Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
Corps principal | Entretoise | Bille principale | Bille secondaire | |
BCHL | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4125 Équiv.(HRC55~) | EN 1.4125 Équiv.(HRC55~) |
BCHLJ | Bille en polyacétal | |||
BCHLJJ | Polyacétal | - | ||
BCHLJP | PEEK | - | PEEK |
Référence pièce |
BCHP18 |
Référence pièce | L | L1 | H | d | S | Charge admissible N (kgf) | Prix unitaire | ||
Type | M | BCHL | BCHLJ | ||||||
BCHL (Bille en acier inoxydable) BCHLJ (Bille en polyacétal) | 5 | 6 | 1.1 | 5 | 4 | 8 | 12(1.2) | 6(0.6) | |
6 | 8 | 1.2 | 6 | 4.76 | 10 | 14(1.4) | 7(0.7) | ||
8 | 10 | 1.5 | 7 | 5.56 | 13 | 41(4.2) | 27(2.8) | ||
10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 55(5.6) | 34(3.5) | ||
12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 62(6.3) | 55(5.6) | ||
16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 343(35) | 69(7) | ||
20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 412(42) | 82(8.4) |
Référence pièce | L | L1 | H | d | S | E | Charge admissible N (kgf) | Prix unitaire | |||||
Type | M | BCHLJJ | BCHLJP | BCHLJJ | BCHLJP | BCHLJJ | BCHLJP | BCHLJJ | BCHLJP | ||||
BCHLJJ Polyacétal BCHLJP (PEEK) | 5 | 6 | 1.5 | - | 5 | 4.76 | - | 8 | 1.5 | 2(0.2) | - | - | |
6 | 8 | 1.7 | 2 | 6 | 5.56 | 6.35 | 10 | 2.5 | 4(0.4) | 5(0.5) | |||
8 | 10 | 2.8 | 2.5 | 8 | 8.73 | 7.94 | 13 | 3 | 7(0.7) | 6(0.6) | |||
10 | 12 | 3.5 | 3 | 10 | 10.32 | 9.53 | 17 | 3.5 | 11(1.1) | 8(0.8) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BCHL5 |
BCHL6 |
BCHL8 |
BCHL10 |
BCHL12 |
BCHL16 |
BCHL20 |
BCHLJ5 |
BCHLJ6 |
BCHLJ8 |
BCHLJ10 |
BCHLJ12 |
BCHLJ16 |
BCHLJ20 |
BCHLJJ5 |
BCHLJJ6 |
BCHLJJ8 |
BCHLJJ10 |
BCHLJP6 |
BCHLJP8 |
BCHLJP10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau du corps | Matériau de la bille principale | D.E. (Ø) | Diam. bille (Ø) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1-20.0 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 8 | 4 | 5 | |
9.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1-20.0 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 4.76 | 6 | |
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20.1-50.0 | 41 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 5.56 | 8 | |
10.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.1-100.0 | 55 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 8.73 | 10 | |
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.1-100.0 | 62 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 10.32 | 12 | |
14.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1-500.0 | 343 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 15.87 | 16 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100.1-500.0 | 412 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | - | 19.05 | 20 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0-10.0 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | 8 | 4 | 5 | |
9.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0-10.0 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 4.76 | 6 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20.1-50.0 | 27 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 5.56 | 8 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20.1-50.0 | 34 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 8.73 | 10 | |
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.1-100.0 | 55 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 10.32 | 12 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.1-100.0 | 69 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 15.87 | 16 | |
20.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.1-100.0 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | [Résine] Polyacetal | - | 19.05 | 20 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0-10.0 | 2 | [Résine] Polyacetal | [Résine] Polyacetal | - | 4.76 | 5 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0-10.0 | 4 | [Résine] Polyacetal | [Résine] Polyacetal | - | 5.56 | 6 | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0-10.0 | 7 | [Résine] Polyacetal | [Résine] Polyacetal | - | 8.73 | 8 | |
7.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1-20.0 | 11 | [Résine] Polyacetal | [Résine] Polyacetal | - | 10.32 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0-10.0 | 5 | [Résine] PEEK | [Résine] PEEK | 10 | 6.35 | 6 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0-10.0 | 6 | [Résine] PEEK | [Résine] PEEK | 13 | 7.94 | 8 | |
29.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0-10.0 | 8 | [Résine] PEEK | [Résine] PEEK | 17 | 9.53 | 10 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Type à vis hexagonale |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau du corps
Matériau de la bille principale
D.E.(Ø)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles