Engrenages droits / trempés par induction /angle de pression 20°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Engrenages droits / trempés par induction /angle de pression 20°:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Dureté Accessoire
Alésage droit Alésage droit + taraudageRainure, rainure + taraudage
GEAHBHGEABHGEAKBHEN 1.1191 équiv.Oxydé noirDent trempée par induction
51 ~ 55HRC (prof. 1mm min.)
Vis de serrage
(EN 1.7220 équiv. Oxydé noir)
La vis de serrage n'est pas incluse dans les produits de type non taraudé.

Spécifications

Référence pièce-Nb
de dents
-B-Engrenages droits-P
GEAKBH2.0
GEABH1.0
-
-
30
30
-
-
20
8
-
-
A
B
-
-
25N
15
La forme d'engrenage est "B" si elle n'est pas spécifiée.
Référence pièceNombre de dentsBEngrenages droitsDia. de trou d'arbre PH7 (incrément de 1mm)d Diam. de référenceDiam. de l'embout DG Diam. intérieurHL12*1. Force de transmission admissible
(Nm)
Résistance à la flexion
Prix unitaire 1 à 10 pièce(s).
TypeModuleAlésage droit Alésage droit + taraudageRainure
Rainure+taraudage
Alésage droit Alésage droit + taraudageRainure
Rainure+taraudage
GEAHBHGEABHGEAKBH
Alésage droit
(Forme A, forme B)
GEAHBH

Alésage droit + taraudage
(forme B)
GEABH

Rainure
(forme A)
Rainure+taraudage
(forme B)
GEAKBH
1,0 188A

B
6~10-182015.515181054.76  -
206~118N, 10N202217.5175.57   
228~148N~12N222419.5186.42   
24242621.5207.27   
25252722.57.69   
26262823.58.12   
28283025.59.02   
3010~1710N~15N303227.5259.87   
32323429.510.79   
35353732.512.13   
36363833.512.52   
4010~2110N~18N404237.53013.07   
45454742.515.18   
48485045.516.44   
5012~2412N~18N505247.53517.23   
6012~2812N~25N606257.54021.50   
70707267.525.74   
8015~3515N~30N808277.55029.98   
10010010297.538.72   
1,5151510~1210N22.525.518.75182914715.11   
1610~1310N, 11N242720.2519.516.74   
1810~1510N~13N273023.252220.08   
2010~1610N~14N303326.252423.51   
2412~1912N~17N363932.252830.56   
2512~2112N~18N37.540.533.753032.39   
2612~2212N~19N394235.253231.16   
2815~2515N~19N424538.253634.58   
3015~2615N~23N454841.253837.84   
3215~2815N~24N485144.254041.03   
3515~2915N~26N52.555.548.754246.51   
3615~3115N~28N545750.254548.00   
4015~3515N~31N606356.255054.90   
4518~3518N~31N67.570.563.7563.90   
48727568.2569.20   
5018~4218N~38N757871.256072.69   
6020~4220N~38N909386.2590.68   
70105108101.25108.59   
Le diamètre d'alésage d'arbre de 6.35 est disponible pour les types à alésage droit et à alésage droit + taraud. Le diamètre d'alésage d'arbre de 9N n'est pas disponible pour le type à alésage de rainure + taraud.
Spécifier 10K comme dim. P si la largeur de la rainure est de 4.0mm (1.8mm de haut) pour le type rainure + taraudage avec alésage d'arbre d'un diam. de 10. P.1498
*1 Les forces de transmission admissibles présentées dans le tableau sont des valeurs de référence calculées selon les conditions prescrites. Pour connaître les conditions, voir P. 1498.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Modules 2.0, 2.5, 3.0
Référence pièceNombre de dentsBEngrenages droitsDia. de trou d'arbre PH7 (incrément de 1mm)d Diam. de référenceDiam. de l'embout DG Diam. intérieurHL12*1. Force de transmission admissible
(N • m)
Résistance à la flexion
Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeModuleAlésage droit Alésage droit + taraudageRainure
Rainure+taraudage
Alésage droit Alésage droit + taraudageRainure
Rainure+taraudage
GEAHBHGEABHGEAKBH
Alésage droit
(Forme A, forme B)
GEAHBH

Alésage droit + taraudage
(forme B)
GEABH

Rainure
(forme A)
Rainure+taraudage
(forme B)
GEAKBH
2,0 1520A

B
12~1712N~14N303425243616835.81   
1612~1812N~15N3236272639.67   
1812~2112N~18N3640313047.59   
2015~2215N~19N4044353250.67   
224448393658.24   
2415~2615N~23N4852433865.86   
2515~2815N~24N5054454069.81   
2815~3115N~28N5660514581.96   
3018~3518N~31N6064555089.70   
3264685997.27   
36727667113.78   
4020~4220N~38N80847560130.13   
45909485151.46   
489610091164.04   
5025~4225N~38N10010495172.31   
6025~4525N~42N12012411565205.60   
2,5 162515~2215N~19N404533.75324318970.43   
2018~2818N~24N505543.754098.97   
2418~3318N~30N606553.7548128.63   
2520~3520N~31N62.567.556.2550136.34   
2820~4220N~38N707563.7560160.07   
3020~4520N~42N758068.7565175.19   
3620~4920N~45N909583.7570222.23   
4025~4925N~45N10010593.75254.16   
4525~5225N~49N112.5117.5106.2575295.82   
48120125113.75306.46   
5025~5625N~50N125130118.7580321.92   
3,0 163016~2616N~23N485440.538502010121.71   
2020~3520N~31N606652.550171.01   
2420~4020N~37N727864.558222.27   
2520~4220N~38N758167.560235.60   
3025~5225N~49N909682.575302.72   
329610288.5328.27   
3625~5625N~50N108114100.580384.01   
40120126112.5420.10   
*1 Les forces de transmission admissibles présentées dans le tableau sont des valeurs de référence calculées selon les conditions prescrites. Pour connaître les conditions, voir P. 1498.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Modifications

Engrenages droits / trempés par induction /angle de pression 20°:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GEABH1.0-18-8-B-[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
GEABH1.0-20-8-B-6.35
GEABH1.0-20-8-B-[6-11/1]
GEABH1.0-22-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-24-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-25-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-26-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-28-8-B-[8-14/1]
GEABH1.0-30-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-32-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-35-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-36-8-B-[10-17/1]
GEABH1.0-40-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-45-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-48-8-B-[10-21/1]
GEABH1.0-50-8-B-[12-24/1]
GEABH1.0-60-8-B-[12-28/1]
GEABH1.0-70-8-B-[12-28/1]
GEABH1.0-80-8-B-[15-35/1]
GEABH1.0-100-8-B-[15-35/1]
GEABH1.5-15-15-B-[10-12/1]
GEABH1.5-16-15-B-[10-13/1]
GEABH1.5-18-15-B-[10-15/1]
GEABH1.5-20-15-B-[10-16/1]
GEABH1.5-24-15-B-[12-19/1]
GEABH1.5-25-15-B-[12-21/1]
GEABH1.5-26-15-B-[12-22/1]
GEABH1.5-28-15-B-[15-25/1]
GEABH1.5-30-15-B-[15-26/1]
GEABH1.5-32-15-B-[15-28/1]
GEABH1.5-35-15-B-[15-29/1]
GEABH1.5-36-15-B-[15-31/1]
GEABH1.5-40-15-B-[15-35/1]
GEABH1.5-45-15-B-[18-35/1]
GEABH1.5-48-15-B-[18-35/1]
GEABH1.5-50-15-B-[18-42/1]
GEABH1.5-60-15-B-[20-42/1]
GEABH1.5-70-15-B-[20-42/1]
GEABH2.0-15-20-B-[12-17/1]
GEABH2.0-16-20-B-[12-18/1]
GEABH2.0-18-20-B-[12-21/1]
GEABH2.0-20-20-B-[15-22/1]
GEABH2.0-22-20-B-[15-22/1]
GEABH2.0-24-20-B-[15-26/1]
GEABH2.0-25-20-B-[15-28/1]
GEABH2.0-28-20-B-[15-31/1]
GEABH2.0-30-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-32-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-36-20-B-[18-35/1]
GEABH2.0-40-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-45-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-48-20-B-[20-42/1]
GEABH2.0-50-20-B-[25-42/1]
GEABH2.0-60-20-B-[25-45/1]
GEABH2.5-16-25-B-[15-22/1]
GEABH2.5-20-25-B-[18-28/1]
GEABH2.5-24-25-B-[18-33/1]
GEABH2.5-25-25-B-[20-35/1]
GEABH2.5-28-25-B-[20-42/1]
GEABH2.5-30-25-B-[20-45/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Diam. de l'alésage de l'arbre
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Forme de trou

-

7 jours 1018Forme B6 ~ 108JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1020Forme B6.358JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1020Forme B6 ~ 118JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1022Forme B8 ~ 148JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1024Forme B8 ~ 148JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1025Forme B8 ~ 148JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1026Forme B8 ~ 148JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1028Forme B8 ~ 148JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1030Forme B10 ~ 178JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1032Forme B10 ~ 178JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1035Forme B10 ~ 178JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1036Forme B10 ~ 178JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1040Forme B10 ~ 218JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1045Forme B10 ~ 218JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1048Forme B10 ~ 218JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1050Forme B12 ~ 248JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1060Forme B12 ~ 288JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1070Forme B12 ~ 288JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1080Forme B15 ~ 358JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 10100Forme B15 ~ 358JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1015Forme B10 ~ 1215JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1016Forme B10 ~ 1315JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1018Forme B10 ~ 1515JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1020Forme B10 ~ 1615JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1024Forme B12 ~ 1915JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1025Forme B12 ~ 2115JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1026Forme B12 ~ 2215JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1028Forme B15 ~ 2515JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1030Forme B15 ~ 2615JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1032Forme B15 ~ 2815JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1035Forme B15 ~ 2915JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1036Forme B15 ~ 3115JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1040Forme B15 ~ 3515JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1045Forme B18 ~ 3515JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1048Forme B18 ~ 3515JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1050Forme B18 ~ 4215JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1060Forme B20 ~ 4215JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1070Forme B20 ~ 4215JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1015Forme B12 ~ 1720JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1016Forme B12 ~ 1820JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1018Forme B12 ~ 2120JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1020Forme B15 ~ 2220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1022Forme B15 ~ 2220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1024Forme B15 ~ 2620JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1025Forme B15 ~ 2820JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1028Forme B15 ~ 3120JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1030Forme B18 ~ 3520JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1032Forme B18 ~ 3520JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1036Forme B18 ~ 3520JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1040Forme B20 ~ 4220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1045Forme B20 ~ 4220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1048Forme B20 ~ 4220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1050Forme B25 ~ 4220JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1060Forme B25 ~ 4520JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1016Forme B15 ~ 2225JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1020Forme B18 ~ 2825JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1024Forme B18 ~ 3325JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1025Forme B20 ~ 3525JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1028Forme B20 ~ 4225JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

-

7 jours 1030Forme B20 ~ 4525JIS B 1702 (niveau 2)Trou rond+taraud

Loading...

Informations de base

Matériau Matériaux généraux en acier Traitement thermique Trempage par induction Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Dent rectifiée Fourni Jeu Fourni roulement Non fourni
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique