• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Equerre pour profilés extrudés / Série 5 (largeur de rainure 6 mm) / pour rainures à 3 rangées / étrier épais extrudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 6 trous:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
NBLTT5EN AW-6063-T5 Équiv.Anodisé transparent
HBLTT5EN AC-51400-T5 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLTT5

Modifications

Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 6 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTT5
HBLTT5-C
HBLTT5-C-SEC
HBLTT5-C-SEP
HBLTT5-C-SET
HBLTT5-C-SEU
HBLTT5-C-SSP
HBLTT5-C-SST
HBLTT5-C-SSU
HBLTT5-SEC
HBLTT5-SEP
HBLTT5-SET
HBLTT5-SEU
HBLTT5-SSP
HBLTT5-SST
HBLTT5-SSU
NBLTT5
NBLTT5-SEC
NBLTT5-SEP
NBLTT5-SET
NBLTT5-SEU
NBLTT5-SSP
NBLTT5-SST
NBLTT5-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniNon fourni

3.26 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

7.55 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.88 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.01 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

6.88 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.79 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.45 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.27 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

7.18 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.53 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.63 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

6.53 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.08 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.90 €

1 Disponible 5 jours 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.57 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniNon fourni

6.86 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.20 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.31 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

6.20 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.12 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.77 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.58 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Méthode de finition Anodisé clair
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 60
Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 6

Produits complémentaires

Assistance technique