Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTT5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLUT5 |
HBLUT5-C |
HBLUT5-C-SEC |
HBLUT5-C-SEP |
HBLUT5-C-SET |
HBLUT5-C-SEU |
HBLUT5-C-SSP |
HBLUT5-C-SST |
HBLUT5-C-SSU |
HBLUT5-SEC |
HBLUT5-SEP |
HBLUT5-SET |
HBLUT5-SEU |
HBLUT5-SSP |
HBLUT5-SST |
HBLUT5-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
3.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
8.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
10.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 |
Taille du profilé extrudé | Pour 60 | Type de support | Supports ultra-épais | Vis utilisables | Vis M5 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles