Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLBC□6 | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
SHBLBC□6 | EN 1.4308 Équiv. | - |
Référence pièce |
SHBLBCA6 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~150 | |||
HBLBCA6 | 53 | Vis de serrage M6x8 | 2 | 500 | ||
SHBLBCA6 (acier inoxydable) | ||||||
HBLBCB6 | 71 | 4 | 1000 | |||
SHBLBCB6 (acier inoxydable) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLBCA6 |
HBLBCB6 |
SHBLBCA6 |
SHBLBCB6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à 2 voies | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à 3 voies | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type à 2 voies | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type à 3 voies |
Loading...
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles