Profilés extrudés en aluminium - Angles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

profilés alu - Angles:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-T-L
HFHL3030-3-800
Référence pièceTL
Incrément de 1mm
Masse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de sectionPrix unitaire
(moins de 300mm)
Prix unitaire/m
(300mm ou plus)
TypeABℓx×104ℓy×104
HFHL
(Équerres)
1530250~20000.232860.140.807  
202020.206760.2880.288  
30.3011110.4030.403  
204020.3151160.3481.964  
30.4641710.4892.82  
252530.3811410.8190.819  
5030.5832160.9935.661  
303020.3151161.0191.019  
30.4641711.4581.458  
50.7452752.212.21  
404020.4121562.472.47  
30.6262313.583.58  
51.0163755.565.56  
505030.7852917.157.15  
606051.55357519.919.9  
757562.33386446.8846.88  
1001003.1431164114.3114.3  
1501504.7631764397.5397.5  

Modifications

profilés alu - Angles:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFHL100100-6-[50-2000/1]
HFHL150150-6-[50-2000/1]
HFHL1530-2-[50-2000/1]
HFHL2020-2-[50-2000/1]
HFHL2020-3-[50-2000/1]
HFHL2040-2-[50-2000/1]
HFHL2040-3-[50-2000/1]
HFHL2525-3-[50-2000/1]
HFHL2550-3-[50-2000/1]
HFHL3030-2-[50-2000/1]
HFHL3030-3-[50-2000/1]
HFHL3030-5-[50-2000/1]
HFHL4040-2-[50-2000/1]
HFHL4040-3-[50-2000/1]
HFHL4040-5-[50-2000/1]
HFHL5050-3-[50-2000/1]
HFHL6060-5-[50-2000/1]
HFHL7575-6-[50-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur T
(mm)
Longueur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 10610010050 ~ 2000
1 5 jours 10615015050 ~ 2000
1 5 jours 102153050 ~ 2000
1 5 jours 102202050 ~ 2000
1 5 jours 103202050 ~ 2000
1 5 jours 102204050 ~ 2000
1 5 jours 103204050 ~ 2000
1 5 jours 103252550 ~ 2000
1 5 jours 103255050 ~ 2000
1 5 jours 102303050 ~ 2000
1 5 jours 103303050 ~ 2000
1 5 jours 105303050 ~ 2000
1 5 jours 102404050 ~ 2000
1 5 jours 103404050 ~ 2000
1 5 jours 105404050 ~ 2000
1 5 jours 103505050 ~ 2000
1 5 jours 105606050 ~ 2000
1 5 jours 106757550 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Equerres

Produits complémentaires

Assistance technique