Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Roulement | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
PHCHK PHCH PHCHS | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique | Fourni |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
PHCHK100 PHCHF50 PFSP14 | - | R |
Rotation | Référence pièce | P | M | B | H | A | C | F (F1) | d | E | G (G1) | Couleur | Charge admissible N {kgf} | Masse kg (butée) | Prix unitaire | ||||
Type | D | Non fourni | Fourni | Sans butée | Avec butée | ||||||||||||||
Fixé | PHCHK | *100 | 75 | 8 | 32 | 130 | 110 | 70 | 90(80) | 10.5 | - | 50(45) | Noir | 1177 | {120} | 0.83 | - | - | |
130 | 107 | 38 | 177 | 138 | 90 | 100 | 11 | 56 | 1765 | {180} | 1.6 | ||||||||
150 | 42 | 198 | 1961 | {200} | 1.9 | ||||||||||||||
Pivotant | PHCH PHCHS (avec butée) | *100 | 75 | 8 | 32 | 130 | 90 | 90 | 71(68) | 10.5 | 30 | 71(68) | 1177 | {120} | 1.06 | 1.16 | |||
130 | 107 | 38 | 177 | 120 | 105 | 90 | 11 | 40 | 80 | 1765 | {180} | 2.0 | 2.16 | ||||||
150 | 42 | 198 | 45 | 1961 | {200} | 2.34 | 2.54 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PHCH100 |
PHCH130 |
PHCH150 |
PHCHK100 |
PHCHK130 |
PHCHK150 |
PHCHS100 |
PHCHS130 |
PHCHS150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant | |
28.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant | |
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif fixe | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif fixe | |
27.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif fixe | |
27.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant (avec butée) | |
40.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant (avec butée) | |
43.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type rotatif pivotant (avec butée) |
Loading...
Type | Roulettes pour structures de tuyauterie | Matériau | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Méthode de finition | Chrome trivalent |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles