Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pour le type standard, il y a 2 trous (ø2.6) pour des supports de traitement de surface aux emplacements indiqués.
Les trous rond specifiés par F et G sont positionnés au centre de chaque côté.
Type | Matériau | Traitement de surface | Epaisseur de plaque |
PAPD□ | SPCC | Peinture à la poudre | 0.8 |
1.2 | |||
SPHC | 1.6 | ||
2.0 |
Tolérance des dimensions A et B | Dimension T | Tolérance de la dimension T | Tolérance d |
±0.5 | 0.8 | 0~+0.2 | ±0.3 |
1.2 | |||
1.6 | ±0.2 | ||
2.0 | ±0.25 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | H | - | J | - | K | - | L | - | Couleur de peinture |
PAPDF | - | 600 | - | 400 | - | 0.8 | - | E100 | - | S100 | - | U2580B |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | F | - | G | - | H | - | J | - | K | - | L | - | Diam. nominal de la vis | - | Couleur de peinture |
PAPDE8H | - | 900 | - | 500 | - | 2.0 | - | F440 | - | G240 | - | H200 | - | J500 | - | K200 | - | L150 | - | N6 | - | U2290D |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 1mm | Sélection de couleur de la peinture | ||||||
Type | A | B | T | E | S | H | J | K | L | |
PAPDE | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | − | − | 10~1180 | 10~1180 | 10~980 | 10~980 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
PAPDF | 10~983 | 10~1183 | − | − | − | − | ||||
PAPDG | 10~983 | 10~585 | − | − | − | − | ||||
PAPDH | 10~485 | 10~585 | − | − | − | − | ||||
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 1mm | Diamètre nominal de la vis | Sélection de couleur de la peinture | |||||||||
Type | Nominal | A | B | T | E | S | F | G | H | J | K | L | N (Trou rond) | |
PAPDE | 4H | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | − | − | 9~1186 | 9~986 | 10~1180 | 10~1180 | 10~980 | 10~980 | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
6H | ||||||||||||||
6HV | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDF | 4H | 10~978 | 10~1186 | − | − | − | − | |||||||
5H | ||||||||||||||
6H | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDG | 4H | 10~978 | 10~585 | − | − | − | − | |||||||
5H | ||||||||||||||
6H | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDH | 4H | 10~743 | 10~593 | − | − | − | − | |||||||
6H | ||||||||||||||
6HV | ||||||||||||||
8H |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Nombre de trous | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Couleur de peinture - Valeur Munsell approx. | Couleur de peinture - Valeur Munsell approx. [UN] | Diam. nominal du trou traversant [N] | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | S (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 6HV (6 trous, vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 6HV (6 trous, vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | - | 30 ~ 300 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | - | 30 ~ 300 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | 30 ~ 960 | 30 ~ 300 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Découpe centrale | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | 30 ~ 960 | 30 ~ 300 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 5H (5 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 5H (5 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 1186 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 1183 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Un coin à encoche | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 1183 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 5H (5 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 5H (5 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | Encoches aux 2 angles | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 4H (quatre trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 6H (six trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 6HV (6 trous, vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 6HV (6 trous, vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | 8H (8 trous) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | 10 ~ 593 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | 10 ~ 485 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | 4 angles R | Sans trou | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 95 | - | 10 ~ 485 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 585 | 0.8 ~ 2 |
Loading...
Référence pièce | T (Coefficient du matériau) | A | Prix unitaire | |||||||
B | ||||||||||
200~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601 à 700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | |||
PAPDE | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDF | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDG | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDH | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | Couleur de peinture |
PAPDF | - | 500 | - | 400 | - | 1.6 | - | E100 | - | S100 | - | U2280D |
Type à trous | Charge d'usinage de trou JPY |
N (Trou rond) | |
4H | |
5H | |
6H・6HV | |
8H |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | Couleur de peinture |
PAPDF4H | - | 500 | - | 400 | - | 1.2 | - | E50 | - | S50 | - | F400 | - | G300 | - | N6 | - | U2280D |
Traitement de surface, finition, revêtement | Revêtement par pulvérisation |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Nombre de trous
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Couleur de peinture - Valeur Munsell approx.
Couleur de peinture - Valeur Munsell approx. [UN]
Diam. nominal du trou traversant [N]
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
S(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles