Métal perforé - En L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Métal perforé - En L:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
En LEn U
PMSLPMSUEN 1.0330 équiv.Placage nickel
PMULPMUUEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-B-L-T
PMUL2-100-50-200-1.0

Référence pièce-W-H-L-T
PMSU1-120-60-200-0.8
 ■ En L
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TPTaux de perforation %
TypeDABLPMSLPMUL
PMSL
PMUL
130~20030~20030~3000.5 0.8 0.5 0.8222.6
20.5 0.8 1.01.0340.2
 ■ En U
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TPTaux de perforation %
TypeDWHLPMSUPMUU
PMSU
PMUU
160~20030~100
(H≤W/2)
30~3000.50.8  0.50.8 222.6
20.50.81.0  1.0340.2
 ■ En L
ALPMSLPMUL
D1D2D1D2
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T0.5T0.8T1.0
30~ 5030~100        
101~200        
201~300        
51~10030~100        
101~200        
201~300        
101~15030~100        
101~200        
201~300        
151~20030~100        
101~200        
201~300        

 ■ En U
WLPMSUPMUU
D1D2D1D2
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T0.5T0.8T1.0
60~10030~100        
101~200        
201~300        
101~15030~100        
101~200        
201~300        
151~20030~100        
101~200        
201~300        

Modifications

Métal perforé - En L:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMSL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMSL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMSU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMSU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMUL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMUL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-1
PMUU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMUU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-1
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Caractéristiques Diam. du trou de perforation D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type en L130 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type en L230 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 1
1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type en U160 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type en U260 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 1
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type en L130 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type en L230 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3001
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type en U160 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type en U260 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3001

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique