Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Utilisable |
NETSU | EN 1.4301 équiv. | Entrelacement |
Référence pièce | - | A | - | B |
NETSU2.5-30 | - | A400 | - | B250 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | T | X | Y | D | ||
Type | N° | A | B | ||||
NETSU | 2.5-30 | 100~1000 | 100~1000 | 4.8 | 30 | 30 | 2.5 |
3-30 | 5.8 | 3.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NETSU2.5-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
NETSU3-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur du filet D (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | 2.5 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 3 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Largeur de maille(mm) | 30 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur du filet D(mm)
A(mm)
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles