Grillage pliable - Sans cadre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Grillage pliable - Sans cadre:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfaceCouleur
EXPMEN 1.4301 équiv.-Argent
EXPMBEN 1.0038 équiv.Peinture par électrodéposition cathodiqueNoir

Spécifications

Référence pièce-A-B
EXPM31-A325-B255
Référence pièceIncrément de 1mmTSWLWWtPoids kg/m2
TypeAB
EXPM
EXPMB
31100~1200100~10003.51230.51.51.22.36
425.32250.82.52.34.1

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EXPM31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPM42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface N° (épaisseur du métal T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 8 jours 10EN 1.4301 Equiv.-31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 8 jours 10EN 1.4301 Equiv.-42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 8 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement par électrodéposition cathodique31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 8 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement par électrodéposition cathodique42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profilé extrudé Sans profilé

Produits complémentaires

Assistance technique