Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□
  • Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CMGS150-T

Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CMGJ / CMGK
CMGS / CMGS-L
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), uréthane (bleu),
Nylon pour moulage monomère (bleu) , caoutchouc antistatique (orange),
uréthane antistatique non carboné (jaune)
IntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CMGS130-U
r correspond au rayon de pivotement de la roue et au rayon de braquage de la pédale.
Appuyer sur une pédale pour arrêter le mouvement d'une roue.
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHACF1F2GdE(r)B
(*)
tCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUNTKRUNTKRUNTK
PivotantCMGJ75R
(Caoutchouc)
U
(Uréthane)
N
(nylon
pour moulage monomère)

T
(Caoutchouc antistatique)
K
(Uréthane antistatique non carboné)
10081-63--9.52866322.3800120012008001200560650560560520     
10014495737010.5358532 (34)3.61200170018001200170010601240113010601010     
1301771058279114010538 (42)41800260027001800260020002210204020002310     
15019812093874512042 (44)2000300030002000300023402620240023402630     
2002501401151055816345 (42)4.525003700---40204180---  ---
FixeCMGK75100957163-409.5--322.3800120012008001200490550490490440     
10014411580804510.532 (34)2.9120017001800120017008301010920830770     
13017713890100561138 (42)1800260027001800260016001870164016001870     
15019842 (44)2000300030002000300019002190198019002190     
2002501521001126345 (42)425003700---33503540---  ---
Pivotante avec butéeCMGS
CMGS-L
7510081-63--9.52889322.3800120012008001200620710620620580     
10014495737010.53511032 (34)3.61200170018001200170011701350124011701080     
1301771058279114013038 (42)41800260027001800260021802390222021802390     
15019812093874542 (44)2000300030002000300025202800258025202800     
200250140115105584225003700---42504410---  ---
D200 n'est pas disponible pour CMGS-L. (*) D100, 130 et 150 représentent les dimensions des roues N. D200 représente les dimensions des roues U.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMGS150-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Direction de montage

60.08 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante198140,01 à 220,00Avec double butée (rotation + pivotement)200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc antistatiqueAntistatique938712012015042Poignée droite

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés
Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□, le numéro d'article est le suivant: CMGS150-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMGS150-T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CMGJ100-T
CMGJ100-U
CMGJ130-K
CMGS150-U
CMGS200-R
CMGS200-U
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Direction de montage

28.83 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante14480,01 à 140,00Non fourni120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc antistatiqueAntistatique7370959510032-

22.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante144140,01 à 220,00Non fourni170[Uréthane] Uréthane (général)Non fourni7370959510032-

81.98 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante177220,01 à 320,00Non fourni260[Uréthane] Uréthane antistatique sans carboneAntistatique827910510513038-

40.43 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante198220,01 à 320,00Avec double butée (rotation + pivotement)300[Uréthane] Uréthane (général)Non fourni938712012015042Poignée droite

55.30 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante250220,01 à 320,00Avec double butée (rotation + pivotement)250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)Non fourni11510514014020042Poignée droite

83.24 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante250320,01 à 485,00Avec double butée (rotation + pivotement)370[Uréthane] Uréthane (général)Non fourni11510514014020042Poignée droite

Produits complémentaires

Assistance technique