Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CMGS-L75-R
Type | Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CMGJ / CMGK CMGS / CMGS-L | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (bleu), Nylon pour moulage monomère (bleu) , caoutchouc antistatique (orange), uréthane antistatique non carboné (jaune) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMGS130 | - | U |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | A | C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | B (*) | t | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | D | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
Pivotant | CMGJ | 75 | R (Caoutchouc) U (Uréthane) N (nylon pour moulage monomère) T (Caoutchouc antistatique) K (Uréthane antistatique non carboné) | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 | |||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32 (34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38 (42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45 (42) | 4.5 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4020 | 4180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Fixe | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | - | 40 | 9.5 | - | - | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | ||||||
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32 (34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | |||||||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38 (42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | ||||||||||||
150 | 198 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | |||||||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45 (42) | 4 | 2500 | 3700 | - | - | - | 3350 | 3540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Pivotante avec butée | CMGS CMGS-L | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | ||||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32 (34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38 (42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | |||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4250 | 4410 | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMGS-L75-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Direction de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 100 | 35.01 à 80.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Non fourni | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Poignée gauche |
Loading...
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement de roue | Fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□, le numéro d'article est le suivant: CMGS-L75-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMGS-L75-R.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Direction de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CMGJ100-T |
CMGJ100-U |
CMGJ130-K |
CMGS-L75-T |
CMGS-L75-U |
CMGS100-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Direction de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 144 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc antistatique | Antistatique | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
22.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 144 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 170 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
81.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 177 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 260 | [Uréthane] Uréthane antistatique sans carbone | Antistatique | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | - | |
25.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 100 | 35.01 à 80.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc antistatique | Antistatique | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Poignée gauche | |
21.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 100 | 80,01 à 140,00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Poignée gauche | |
55.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 144 | 140,01 à 220,00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 170 | [Uréthane] Uréthane antistatique sans carbone | Antistatique | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | Poignée droite |