Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHJNM50A-80
Type | D | Roue | Corps principal | Roulement (Roulement de roue) | ||
À visser | À visser avec butée | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
CHJFN | CHJFNS | 50A | Plastique spécial renforcé (noir) | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | - |
50B | ||||||
65A | Intégré | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B | ||||||
CHJNM | CHJNSM | 50A | MC Nylon (bleu) | - | ||
50B | ||||||
65A | Intégré | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B |
Référence pièce | - | ℓ |
CHJNM65A | - | 40 |
Corps principal | Référence pièce | ℓ (longueur du filetage) | M (normal) | H | B | b | t | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | Plastique | MC Nylon | CHJFN / CHJFNS (plastique) | CHJNM / CHJNSM (nylon MC) | ||||||||||
À visser sur pivot | CHJFN (plastique) CHJNM (nylon MC) | *50A | 40 80 | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 51 | 1000 | 1000 | 390 | ||
*50B | 20 | 430 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 57 | 1500 | 1500 | 620 | |||||
65B | 20 | 650 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 61 | 1600 | 1600 | 760 | |||||||||
75B | 20 | 790 | |||||||||||||
À visser sur pivot avec butée | CHJFNS (plastique) CHJNSM (nylon MC) | *50A | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 65 | 1000 | 1000 | 430 | |||
*50B | 20 | 470 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 67 | 1500 | 1500 | 680 | |||||
65B | 20 | 710 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 1600 | 1600 | 830 | ||||||||||
75B | 20 | 860 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHJNM50A-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue | Longueur de filetage ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 74 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 100 | [Nylon] MC Nylon | M16 | 50 | 28 | Non fourni | 80 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Propriétés | Profil abaissé | Caractéristiques des roues | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - basse, type à visser, le numéro d'article est le suivant: CHJNM50A-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHJNM50A-80.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Longueur de filetage ℓ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHJFN50B-80 |
CHJFN65A-40 |
CHJFN65A-80 |
CHJNM50B-40 |
CHJNM50B-80 |
CHJNM65A-40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue | Longueur de filetage ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 74 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 100 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | M20 | 50 | 28 | Non fourni | 80 | |
36.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | M16 | 65 | 38 | Fourni | 40 | |
51.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | M16 | 65 | 38 | Fourni | 80 | |
32.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 74 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 100 | [Nylon] MC Nylon | M20 | 50 | 28 | Non fourni | 40 | |
47.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 74 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 100 | [Nylon] MC Nylon | M20 | 50 | 28 | Non fourni | 80 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Nylon] MC Nylon | M16 | 65 | 38 | Fourni | 40 |