Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable
  • Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CWG75-N

Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable:Affichage d'image associés
Corps principalRoueJointRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)MatériauPartie pivotanteRoue
EN 1.4301 équiv.-Nylon pour moulage monomère (bleu)
Nylon MC électriquement conducteur (noir)
PolyacétalIntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CWMJ50
CWG50
-
-
N
D
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHAFdErCharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeDNylon pour moulage monomèreNylon MC électriquement conducteur
PivotantCWG50N (nylon pour moulage monomère)
D (Nylon MC électriquement conducteur)
7584648.512434000760
65931007810.5155450001060
751025860001120

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CWG75-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)

197.35 €

1 Disponible 5 jours 10102485,01 à 750,00600[Nylon] Nylon pour moulage monomèreNon fourni787810010075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Butée Non fourni Matériau du raccord Acier inoxydable
Largeur de roue B(mm) 38 Catégorie de charge Charge lourde Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: CWG75-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CWG75-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CWG50-D
CWG50-N
CWG65-D
CWG65-N
CWG75-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)

233.24 €

1 Disponible 5 jours 1075320,01 à 485,00400[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique6464848450

143.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1075320,01 à 485,00400[Nylon] Nylon pour moulage monomèreNon fourni6464848450

272.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1093485,01 à 750,00500[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique787810010065

170.39 €

1 Disponible 5 jours 1093485,01 à 750,00500[Nylon] Nylon pour moulage monomèreNon fourni787810010065

328.32 €

1 Disponible 5 jours 10102485,01 à 750,00600[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique787810010075

Produits complémentaires

Assistance technique