Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHEPA75-D
Corps principal | Roue | Flasque de roulement | Roulement | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Résistivité transversale spécifique | Matériau | Partie pivotante | Roue |
EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | Uréthane (bleu) Uréthane antistatique (jaune) Nylon MC électriquement conducteur (noir) | 1010 ou plus 107~109 102~104 | Acier inoxydable (austénite) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CHEPA75 | - | U |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | d | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire 1 ~ 20 pièces | |||
Type | D | U | S | D | ||||||||
Pivotant | CHEPA | 75 | U (uréthane) S (uréthane antistatique) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 118 | 38 | 10.5 | 70 | 1000 | 1200 | |||
100 | 130 | 32 | 83 | 1350 |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire 1 ~ 20 pièces | |||
Type | D | U | S | D | |||||||
À visser sur pivot | CHGPA | 75 | U (uréthane) S (uréthane antistatique) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 122 | 38 | 70 | 800 | 1100 | |||
100 | 134 | 32 | 83 | 1250 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHEPA75-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.91 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 |
Loading...
Butée | Non fourni | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour un environnement propre - Type plaque avec mécanisme pivotant, le numéro d'article est le suivant: CHEPA75-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHEPA75-D.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Diam. filetage M
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHEPA100-D |
CHEPA100-S |
CHEPA100-U |
CHEPA75-S |
CHEPA75-U |
CHGPA100-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.40 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
215.35 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
170.03 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
196.47 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
175.06 € | 1 | 18 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
220.40 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à visser | 134 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 |