Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), nylon (blanc), uréthane (marron), EN-JL 1040 équiv. (gris) | Intégré | Aucun |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CLGJ38 | - | R |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | A | C | F1 | F2 | d | B | r | E | t | Charge admissible (N) | Masse (g) | |||||||
Type | D | R | N | U | G | R | N | U | G | ||||||||||||
Pivotant | CLGJ | 25 | R (caoutchouc) N (nylon) U (uréthane) G (moulage) | 35 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 12 | 21 | 8 | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 35 | 30 | 40 | 53 |
32 | 42 | 38 | 32 | 30 | 24 | 14 | 27 | 10 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 50 | 40 | 50 | 68 | ||||
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 17 | 32 | 12 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 80 | 75 | 80 | 116 | |||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 42 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 140 | 110 | 119 | 213 | |||
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 53 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 245 | 180 | 195 | 450 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 555 | ||||||||||
Fixe | CLGK | 25 | 35 | 36 | 18 | 29 | - | 4.2 | 12 | - | - | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 25 | 23 | 31 | 47 | |
32 | 42 | 20 | 14 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 38 | 30 | 40 | 58 | |||||||||
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 17 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 63 | 48 | 52 | 106 | |||||
50 | 65 | 58 | 40 | 45 | 25 | 6.5 | 20 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 130 | 95 | 110 | 220 | |||||
65 | 80 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.8 | 25 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 240 | 175 | 190 | 395 | |||||
75 | 90 | 26 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 530 | |||||||||||
Pivotante avec butée | CLGS | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 44 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 500 | 165 | 135 | 145 | 420 | |
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 58 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 280 | 215 | 230 | 485 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 325 | 230 | 250 | 590 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 10 | [Nylon] Nylon (général) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
1.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 8 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 10 | [Uréthane] Uréthane (général) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 20 | [Acier] Fonte | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
1.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 18 | [Nylon] Nylon (général) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 12 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 18 | [Uréthane] Uréthane (général) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
4.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Acier] Fonte | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 28 | [Nylon] Nylon (général) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 20 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 28 | [Uréthane] Uréthane (général) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 38 | [Nylon] Nylon (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
4.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 38 | [Uréthane] Uréthane (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 55 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
5.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 55 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 65 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
5.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 65 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
1.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 10 | [Nylon] Nylon (général) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | |
1.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 8 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | |
1.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 10 | [Uréthane] Uréthane (général) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 20 | [Acier] Fonte | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | |
2.51 € 2.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 18 | [Nylon] Nylon (général) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | |
1.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 12 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | |
1.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 42 | ≤35.00 | Non fourni | 18 | [Uréthane] Uréthane (général) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 28 | [Nylon] Nylon (général) | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | |
2.12 € 1.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 20 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | |
3.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 28 | [Uréthane] Uréthane (général) | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | |
3.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 65 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 38 | [Nylon] Nylon (général) | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | |
3.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 65 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | |
6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 65 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 38 | [Uréthane] Uréthane (général) | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | [Acier] Fonte | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
3.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 55 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 80 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 55 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 70 | [Acier] Fonte | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 65 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 90 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 65 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 38 | [Nylon] Nylon (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 38 | [Uréthane] Uréthane (général) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 60 | [Acier] Fonte | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 55 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 80 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 55 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 65 | [Nylon] Nylon (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 90 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 65 | [Uréthane] Uréthane (général) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 |
Loading...
Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles