Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□
  • Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKMS130

Roulettes - Charge moyenne, type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoue*Roulement
PivotantFixeAvec butéeMatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
CJMCKMCTMEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique
(noir)
Intégré
CJMSCKMSCTMSEN 1.4301 équiv.-
CJMUCCKMUCCTMUCEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc uréthane
(vert)
CJMUCKMUCTMUEN 1.4301 équiv.-
CJMMCKMMCTMMEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincMC Nylon
(bleu)
CJMMSCKMMSCTMMSEN 1.4301 équiv.-
* La partie de la roue de type en acier inoxydable est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) (Galvanisation au zinc).

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CJM75
CSPJ125

-

R
Corps principalD(Largeur de jante)BHACFdEGKtCharge admissible (N)
Roue en caoutchouc synthétiqueRoue en caoutchouc uréthaneRoue en nylon MC
EN 1.0320 équiv. Corps (enroulé à chaud)Corps en acier inoxydable
Pivotant753210184-639.522--3.2785980

1667

2353

100144967110.5354.512751470

2549

3529

130401781078011.04017652451

3530

4903

Fixe75321019572639.5-40--785980

1667

2353

100144115808010.54512751470

2549

3529

130401781389310011.05617652451

3530

4903

Avec butée753210184-639.522-703.2785980

1667

-
100144967110.535904.512751470

2549

3529

130401781078011.0409517652451

3530

4903

Kgf (charge)=Nx0.101972
Corps principalRoue en caoutchouc synthétiqueRoue en caoutchouc uréthaneRoue en nylon MC
Référence piècePrix unitaireRéférence piècePrix unitaireRéférence piècePrix unitaire
TypeDTypeDTypeD
PivotantCJM75 CJMUC75 CJMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CJMS
(acier inoxydable)
75 CJMU
(acier inoxydable)
75 CJMMS
(acier inoxydable)
75 
100 100 100 
130 130 130 
FixeCKM75 CKMUC75 CKMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CKMS
(acier inoxydable)
75 CKMU
(acier inoxydable)
75 CKMMS
(acier inoxydable)
75 
100 100 100 
130 130 130 
Avec butéeCTM75 CTMUC75 CTMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CTMS
(acier inoxydable)
100 CTMU
(acier inoxydable)
100 CTMMS
(acier inoxydable)
100 
130 130 130 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKMS130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

51.25 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe178140,01 à 220,00Non fourni176.5[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)Acier inoxydable100561389313040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des roues Non fourni Catégorie de charge Charge moyenne Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□, le numéro d'article est le suivant: CKMS130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKMS130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CJMM100
CJMM130
CJMM75
CKMS75
CKMU100
CKMU130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

54.65 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante144220,01 à 320,00Non fourni254.9[Nylon] MC NylonAcier7171969610032

97.35 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante178320,01 à 485,00Non fourni353[Nylon] MC NylonAcier808010710713040

38.66 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante101140,01 à 220,00Non fourni166.7[Nylon] MC NylonAcier636384847532

21.79 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe10135.01 à 80.00Non fourni78.5[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)Acier inoxydable634095727532

44.58 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe144140,01 à 220,00Non fourni147[Uréthane] Uréthane (général)Acier inoxydable80451158010032

65.99 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe178220,01 à 320,00Non fourni245.1[Uréthane] Uréthane (général)Acier inoxydable100561389313040

Produits complémentaires

Assistance technique