Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKMUC130
Type | Corps principal | Roue* | Roulement | |||
Pivotant | Fixe | Avec butée | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | |
CJM | CKM | CTM | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir) | Intégré |
CJMS | CKMS | CTMS | EN 1.4301 équiv. | - | ||
CJMUC | CKMUC | CTMUC | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc uréthane (vert) | |
CJMU | CKMU | CTMU | EN 1.4301 équiv. | - | ||
CJMM | CKMM | CTMM | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | MC Nylon (bleu) | |
CJMMS | CKMMS | CTMMS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CJM75 CSPJ125 | - | R |
Corps principal | D | (Largeur de jante)B | H | A | C | F | d | E | G | K | t | Charge admissible (N) | |||
Roue en caoutchouc synthétique | Roue en caoutchouc uréthane | Roue en nylon MC | |||||||||||||
EN 1.0320 équiv. Corps (enroulé à chaud) | Corps en acier inoxydable | ||||||||||||||
Pivotant | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | - | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | |||||
Fixe | 75 | 32 | 101 | 95 | 72 | 63 | 9.5 | - | 40 | - | - | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 10.5 | 45 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 138 | 93 | 100 | 11.0 | 56 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | ||||
Avec butée | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | 70 | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | - |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 90 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | ||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 95 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 |
Corps principal | Roue en caoutchouc synthétique | Roue en caoutchouc uréthane | Roue en nylon MC | ||||||
Référence pièce | Prix unitaire | Référence pièce | Prix unitaire | Référence pièce | Prix unitaire | ||||
Type | D | Type | D | Type | D | ||||
Pivotant | CJM | 75 | CJMUC | 75 | CJMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CJMS (acier inoxydable) | 75 | CJMU (acier inoxydable) | 75 | CJMMS (acier inoxydable) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Fixe | CKM | 75 | CKMUC | 75 | CKMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CKMS (acier inoxydable) | 75 | CKMU (acier inoxydable) | 75 | CKMMS (acier inoxydable) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Avec butée | CTM | 75 | CTMUC | 75 | CTMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CTMS (acier inoxydable) | 100 | CTMU (acier inoxydable) | 100 | CTMMS (acier inoxydable) | 100 | ||||
130 | 130 | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CKMUC130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 178 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 245.1 | [Uréthane] Uréthane (général) | Acier | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 |
Loading...
Caractéristiques des roues | Non fourni | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement de roue | Fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□, le numéro d'article est le suivant: CKMUC130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKMUC130.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau du raccord
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJMM100 |
CJMM130 |
CJMM75 |
CKMUC75 |
CTM100 |
CTM130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 144 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acier | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
97.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 178 | 320,01 à 485,00 | Non fourni | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acier | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
38.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 101 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acier | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 101 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 98 | [Uréthane] Uréthane (général) | Acier | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 144 | 80,01 à 140,00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 127.5 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Acier | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
38.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 178 | 140,01 à 220,00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 176.5 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Acier | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 |