Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FJGMS16-130-D
Corps principal | Type | Corps principal | Caoutchouc | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Dureté | ||
Type en acier | FJGN | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Elastomère (noir) | - |
FJGM | Caoutchouc néoprène (noir) | Shore A70 | |||
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | |||||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | |||||
PVC (bleu foncé) | |||||
Acier inoxydable | FJGNS | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | Elastomère (noir) | - |
FJGMS | Caoutchouc néoprène (noir) | Shore A70 | |||
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | |||||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir) |
Référence pièce | - | Matériau caoutchouc |
FJGM16 - 75 | - | R |
M | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H |
8 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 |
10 | 7 | 8 | 17 | 6 | ||
12 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 |
16 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Référence pièce | FJGM / FJGMS | L | Charge verticale admise (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
FJGN | FJGM | FJGNS | FJGMS | |||||||||||
Type | M-A | Matériau caoutchouc | ||||||||||||
R | C | D | S | R | C | D | ||||||||
FJGN FJGM FJGNS (acier inoxydable) FJGMS (acier inoxydable) | 8- 50 | R (Caoutchouc) C (caoutchouc chloroprène anti-taches) D (Caoutchouc électriquement conducteur) S (PVC) | 70.5 | 3.9 | 50 | - | ||||||||
8-100 | 120.5 | 70 | - | |||||||||||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | - | ||||||||||
10-100 | 122 | 103 | - | |||||||||||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | - | ||||||||||
12-100* | 131 | 196 | ||||||||||||
12-125* | 156 | 212 | ||||||||||||
12-150 | 181 | 231 | - | |||||||||||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | - | ||||||||||
16-100* | 135 | 331 | ||||||||||||
16-130* | 165 | 370 | ||||||||||||
16-150 | 185 | 397 | - | |||||||||||
16-180* | 215 | 436 | ||||||||||||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-130* | 168 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20-150 | 188 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-180* | 218 | 641 | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJGMS16-130-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 80 | 5.9 | 130 | 25 | 16 | Conductivité électrique |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec pied en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme pivotant | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Support de nivellement antidérapant, le numéro d'article est le suivant: FJGMS16-130-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJGMS16-130-D.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Matériau caoutchouc
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGMS16-130-R |
FJGMS16-150-C |
FJGMS16-150-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
7.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 80 | 5.9 | 130 | 25 | 16 | Standard | |
21.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 80 | 5.9 | 150 | 25 | 16 | Standard | |
21.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 80 | 5.9 | 150 | 25 | 16 | Conductivité électrique |