• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de nivellement antidérapant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FJGMS8-100-D

Pieds de réglage - Type antidérapant:Affichage d'image associés
Corps principalTypeCorps principalCaoutchouc
 MatériauTraitement de surface Matériau (couleur)Dureté
Type en acierFJGNEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincElastomère (noir)-
FJGMCaoutchouc néoprène (noir)Shore A70
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)
PVC (bleu foncé)
Acier inoxydableFJGNSEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytiqueElastomère (noir)-
FJGMSCaoutchouc néoprène (noir)Shore A70
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)

Spécifications

Référence pièce-Matériau caoutchouc
FJGM16 - 75-R
MD12EBH
 8455.56.515136
1078176
127081023197
1680101325248
20131630
 
Référence pièceFJGM / FJGMSLCharge verticale admise
(kN)
Masse (g)Prix unitaire
FJGNFJGMFJGNSFJGMS
TypeM-AMatériau caoutchouc
RCDSRCD
FJGN
FJGM
FJGNS
(acier inoxydable)
FJGMS
(acier inoxydable)
 8- 50R
(Caoutchouc)
C
(caoutchouc chloroprène anti-taches)
D
(Caoutchouc électriquement conducteur)
S
(PVC)
70.53.950    -    
 8-100120.570    -    
10- 75974.391    -    
10-100122103    -    
12- 751064.9178    -    
12-100*131196         
12-125*156212         
12-150181231    -    
16- 751105.9301    -    
16-100*135331         
16-130*165370         
16-150185397    -    
16-180*215436         
20-100*1386.8473 --- ----
20-130*168533 --- ----
20-150188576 --------
20-180*218641 --- ----
Le type de caoutchouc ne peut pas être sélectionné pour FJGN et FJGNS. (Utilisation d'élastomère). *Dimensions applicables au caoutchouc PVC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJGMS8-100-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

9.70 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)453.9100158Conductivité électrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec pied en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Mécanisme pivotant Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Support de nivellement antidérapant, le numéro d'article est le suivant: FJGMS8-100-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJGMS8-100-D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FJGM10-75-C
FJGM10-75-D
FJGM10-75-R
FJGMS8-100-R
FJGMS8-50-C
FJGMS8-50-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

5.17 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)454.3751510Standard

5.42 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)454.3751510Standard

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir)454.3751510Standard

9.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir)453.9100158Standard

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)453.950158Standard

8.56 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)453.950158Conductivité électrique

Produits complémentaires

Assistance technique