• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de nivellement antidérapant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage - Type antidérapant:Affichage d'image associés
Corps principalTypeCorps principalCaoutchouc
 MatériauTraitement de surface Matériau (couleur)Dureté
Type en acierFJGNEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincElastomère (noir)-
FJGMCaoutchouc néoprène (noir)Shore A70
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)
PVC (bleu foncé)
Acier inoxydableFJGNSEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytiqueElastomère (noir)-
FJGMSCaoutchouc néoprène (noir)Shore A70
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)

Spécifications

Référence pièce-Matériau caoutchouc
FJGM16 - 75-R
MD12EBH
 8455.56.515136
1078176
127081023197
1680101325248
20131630
 
Référence pièceFJGM / FJGMSLCharge verticale admise
(kN)
Masse (g)Prix unitaire
FJGNFJGMFJGNSFJGMS
TypeM-AMatériau caoutchouc
RCDSRCD
FJGN
FJGM
FJGNS
(acier inoxydable)
FJGMS
(acier inoxydable)
 8- 50R
(Caoutchouc)
C
(caoutchouc chloroprène anti-taches)
D
(Caoutchouc électriquement conducteur)
S
(PVC)
70.53.950    -    
 8-100120.570    -    
10- 75974.391    -    
10-100122103    -    
12- 751064.9178    -    
12-100*131196         
12-125*156212         
12-150181231    -    
16- 751105.9301    -    
16-100*135331         
16-130*165370         
16-150185397    -    
16-180*215436         
20-100*1386.8473 --- ----
20-130*168533 --- ----
20-150188576 --------
20-180*218641 --- ----
Le type de caoutchouc ne peut pas être sélectionné pour FJGN et FJGNS. (Utilisation d'élastomère). *Dimensions applicables au caoutchouc PVC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJGM12-100-D
FJGM12-100-R
FJGMS12-100-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés

6.43 €

1 Disponible 5 jours -[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)704.91002312Standard

8.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)704.91002312Standard

12.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)704.91002312Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec pied en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Mécanisme pivotant Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique