Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FJSMS8-60-S
Corps principal | Type | Corps principal | Caoutchouc | ||
Materiau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Dureté | ||
Type en acier | FJSN | EN 1.0038 Équiv. | Peinture par électrodéposition (noir) | Caoutchouc néoprène (noir) | Shore A80 |
FJSM | Silicone (blanc) | Shore A70 | |||
Polyacétal (blanc) | - | ||||
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | Shore A70 | ||||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | Shore A70 | ||||
Acier inoxydable | FJSNS | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | Caoutchouc néoprène (noir) | Shore A80 |
FJSMS | Silicone (blanc) | Shore A70 | |||
Polyacétal (blanc) | - | ||||
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | Shore A70 | ||||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | Shore A70 |
Référence pièce | - | Matériau caoutchouc |
FJSN12-100 FJSM12-100 | - | S |
M | D | d | d1 | ℓ1 | ℓ2 | E | B |
8 | 40 | 35.5 | 10 (18) | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 13 |
10 | 7 | 8 | 17 | ||||
12 | 50 | 45.5 | 15 (19) | 8 | 10 | 16 (15) | 19 |
16 | 60 | 55.5 | 20 (26) | 10 | 13 | 17 | 24 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Référence pièce | FJSM | L | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
FJSN | FJSM | |||||||||
Type | M-A | Matériau caoutchouc | S (silicone) | P (polyacétal) | C (chloroprène) | D (caoutchouc électriquement conducteur) | ||||
FJSN FJSM (caoutchouc sélectionnable) | 8-60 | S (silicone, blanc) P (polyacétal, blanc) C (caoutchouc chloroprène anti-taches, gris) D (caoutchouc électriquement conducteur, noir) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
10-75 | 95.5 | 135 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
12-100 | 124 | 190 | ||||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
16-100 | 127 | 340 | ||||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
Référence pièce | FJSMS | L | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
FJSNS | FJSMS | |||||||||
Type | M-A | Matériau caoutchouc | S (silicone) | P (polyacétal) | C (chloroprène) | D (caoutchouc électriquement conducteur) | ||||
FJSNS FJSMS (caoutchouc sélectionnable) | 8-60 | S (silicone, blanc) P (polyacétal, blanc) C (caoutchouc chloroprène anti-taches, gris) D (caoutchouc électriquement conducteur, noir) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJSMS8-60-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Silicone] Silicone (blanc) | 40 | 4 | 60 | 13.5 | 8 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec pied en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage à base en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: FJSMS8-60-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJSMS8-60-S.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Matériau caoutchouc
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FJSM10-50-S |
FJSM10-75-C |
FJSM10-75-D |
FJSN10-50 |
FJSN10-75 |
FJSN12-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Silicone] Silicone (blanc) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
8.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Revêtement] Peinture électrostatique (noire) | [Caoutchouc néoprène] Caoutchouc néoprène (noir) | 50 | 4.2 | 100 | 16 | 12 |