Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEMN12
Type | Matériau | Traitement de surface | Douille | Traitement de surface |
LEMN | Nylon Plastique | - | EN 1.0718 équiv. | Galvanisation au zinc |
LEMT | Acier au carbone pour structure mécanique | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.0736 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
LEMS | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce |
LEMN10 |
Référence pièce | B | C | D | E | H | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||||||
LEMN (Nylon) | 10 | 9.5 | 39.0 | 50 | 18 | 16 | 15.9 | 57.4 | |
12 | 12.7 | 41.0 | 19 | 66.4 | |||||
16 | 14.2 | 44.5 | 22 | 74 |
Référence pièce | H | C | D | B | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | M (normal) | LEMT | LEMS | LEMT | LEMS | |||||
LEMT (acier) LEMS (acier inoxydable) | 6 | 10 | 14 | 19 | 4 | 3.1 | 14.2 | 14.2 | ||
8 | 13 | 18 | 25 | 8 | 4.1 | 30.6 | 30.6 | |||
10 | 17 | 22 | 32 | 10 | 15.4 | 64 | 64.8 | |||
12 | 19 | 29 | 48 | 11 | 20.5 | 156.2 | 158 | |||
16 | 22 | 32 | 64 | 11 | 24.6 | 327.4 | 330.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LEMN12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Angle d'oscillation θ (deg) | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Chrome trivalent | [Nylon 6] Nylon Plastique | Non fourni | 50 | 15.9 | 41 | 12 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type à douille taraudée | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage - Type à douille taraudée, le numéro d'article est le suivant: LEMN12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEMN12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Type
Angle d'oscillation θ(deg)
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEMN10 |
LEMN16 |
LEMS10 |
LEMS12 |
LEMS16 |
LEMS6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Angle d'oscillation θ (deg) | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Chrome trivalent | [Nylon 6] Nylon Plastique | Non fourni | 50 | 15.9 | 39 | 10 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Chrome trivalent | [Nylon 6] Nylon Plastique | Non fourni | 50 | 15.9 | 44.5 | 16 | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 32 | 15.4 | 22 | 10 | |
30.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
53.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 64 | 24.6 | 32 | 16 | |
13.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 19 | 3.1 | 14 | 6 |