Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FBRS60-20-100
Type | Corps principal | Caoutchouc | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau(couleur) | Dureté | |
FBR | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Caoutchouc chloroprène (noir) | Hs70 |
FBRM | Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | |||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)* | ||||
FBRS | EN 1.4301 équiv. | - | Caoutchouc chloroprène (noir) |
Référence pièce | - | M | - | A | - | Matériau caoutchouc |
FBR60 FBRM60 | - - | 16 16 | - - | 100 100 | - | C |
Référence pièce | M (normal) | A | FBRM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Plage de charge verticale (kN) | Valeur constante du ressort de compression statique (kN/mm) | |||||
Type | D | Matériau caoutchouc | ||||||||||||
FBR FBRM FBRS (acier inoxydable) | 60 | 12 | 70 | 100 | 130 | C ( caoutchouc chloroprène anti-taches, gris ) D ( Caoutchouc électriquement conducteur, noir ) | 10 | 10 | 25 | 24 | 1.47~2.94 | 2.94±15% | ||
16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 24 | ||||||
20 | 100 | 130 | 150 | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
70 | 16 | 70 | 100 | (130) | 150 | (180) | 10 | 13 | 29 | 24 | 2.45~4.41 | 4.41±15% | ||
20 | 100 | (130) | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
90 | 16 | (70) | 100 | 130 | (150) | (180) | 10 | 13 | 32 | 24 | 2.94~6.37 | 6.37±15% | ||
20 | 100 | 130 | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
FBR FBRM | 100 | 16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 35 | 24 | 3.43~6.86 | 7.35±15% | |
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 | |||||||
120 | 16 | 70 | 100 | 150 | 180 | 10 | 13 | 37 | 24 | 5.88~11.76 | 10.29±15% | |||
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FBRS60-20-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 60 | 2.501-5.500 | 2.94 | 100 | 25 | 20 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de pied de boulon de réglage | Avec pied en caoutchouc | Volant de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Contrôle des vibrations | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons antivibrations - Type pour charge lourde, le numéro d'article est le suivant: FBRS60-20-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FBRS60-20-100.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau caoutchouc
Type
Traitement de surface du filetage
Largeur D(mm)
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FBR100-16-180 |
FBR100-16-70 |
FBR100-20-100 |
FBRS60-20-130 |
FBRS60-20-150 |
FBRS70-16-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 100 | 5.501-8.000 | 6.86 | 180 | 35 | 16 | |
19.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 100 | 5.501-8.000 | 6.86 | 70 | 35 | 16 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 100 | 5.501-8.000 | 6.86 | 100 | 35 | 20 | |
26.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 60 | 2.501-5.500 | 2.94 | 130 | 25 | 20 | |
27.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 60 | 2.501-5.500 | 2.94 | 150 | 25 | 20 | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 70 | 2.501-5.500 | 4.41 | 100 | 29 | 16 |