Tampons antivibrations - Type pour charge lourde (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tampons antivibrations - Type pour charge lourde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tampons antivibrations - Type pour charge lourde
  • Tampons antivibrations - Type pour charge lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tampons antivibrations - Type pour charge lourde:Affichage d'image associés
TypeCorps principalCaoutchouc
MatériauTraitement de surfaceMatériau(couleur)Dureté
FBREN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincCaoutchouc chloroprène (noir)Hs70
FBRMCaoutchouc chloroprène anti-taches (gris)
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)*
FBRSEN 1.4301 équiv.-Caoutchouc chloroprène (noir)
* Le caoutchouc électriquement conducteur comporte une marque d'identification à l'arrière.

Spécifications

Référence pièce-M-A-Matériau caoutchouc
FBR60
FBRM60
-
-
16
16
-
-
100
100

-

C
Référence pièceM
(normal)
AFBRM12EBPlage de charge verticale (kN)Valeur constante du ressort de compression statique (kN/mm)
TypeDMatériau caoutchouc
FBR
FBRM
FBRS
(acier inoxydable)
601270100130  
C
( caoutchouc chloroprène
anti-taches,
gris )


D
( Caoutchouc électriquement conducteur,
noir )
101025241.47~2.942.94±15%
1670100130150180101324
20 100130150(180)131630
701670100(130)150(180)101329242.45~4.414.41±15%
20 100(130)(150)(180)131630
9016(70)100130(150)(180)101332242.94~6.376.37±15%
20 100130(150)(180)131630
FBR
FBRM
1001670100130150180101335243.43~6.867.35±15%
20 100130150180131630
1201670100 150180101337245.88~11.7610.29±15%
20 100130150180131630
Les dimensions A entre ( ) ne sont pas disponibles pour FBRS. M12 est disponible pour FBR uniquement. Les méplats de l'écrou inclus mesurent 19mm.
Le type de caoutchouc ne peut pas être sélectionné pour FBR et FBRS (caoutchouc chloroprène uniquement). kgf (charge) = N x 0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FBR70-16-70
FBRM70-16-70-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

12.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir)702.501-5.5004.41702916

17.13 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)702.501-5.5004.41702916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de pied de boulon de réglage Avec pied en caoutchouc Volant de réglage de la hauteur Non fourni
Propriétés Contrôle des vibrations Mécanisme pivotant Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique