Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
KMBU | Plaque | EN 1.0330 équiv. | Galvanisation au zinc | - |
Corps principal | EN 1.1191 équiv. | |||
Amortisseur | Caoutchouc chloroprène | - | Shore 60 | |
KMBS | Plaque | EN 1.4301 équiv. | - | - |
Corps principal | ||||
Amortisseur | Caoutchouc chloroprène | Shore 60 |
Référence pièce | - | Dureté de l'amortisseur |
KMBU10 | - | N |
Référence pièce | Dureté de l'amortisseur | L | D | d1 | S | t1 | B | ℓ1 | A | F | t2 | d | Charge verticale (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | M | KMBU | KMBS | KMBU | KMBS | |||||||||||||
KMBU KMBS | 6 | N | 42 | 45 | 40 | 28 | 2.5 | 10 | 3.5 | 80 | 60 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 1 | 260 | ||
8 | 43 | 55 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 5 | 1.5 | 340 | |||||||||
10 | 44 | 60 | 55 | 31 | 17 | 6 | 3.2 | 3 | 10.5 | 2 | 420 | |||||||
12 | 72 | 67 | 32 | 19 | 7 | 100 | 80 | 2.5 | 630 | |||||||||
*16 | 44.5 | 88 | 83 | 33 | 24 | 10 | 115 | 90 | 4 | - | 12.5 | 3 | 1000 | - | ||||
*20 | 45 | 103 | 98 | 34 | 4 | 30 | 12 | 3.5 | 1220 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KMBS6-N |
KMBS8-N |
KMBS10-N |
KMBS12-N |
KMBU6-N |
KMBU8-N |
KMBU10-N |
KMBU12-N |
KMBU16-N |
KMBU20-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (Kn) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | - | 1 | 6 | |
58.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | - | 1.5 | 8 | |
65.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | - | 2 | 10 | |
82.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | - | 2.5 | 12 | |
31.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 1 | 6 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 1.5 | 8 | |
46.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 2 | 10 | |
54.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 2.5 | 12 | |
98.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 3 | 16 | |
162.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 3.5 | 20 |
Loading...
Dureté de l'amortisseur | N (Shore 60) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Charge admissible(Kn)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles