Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CMGJV130-N
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), Uréthane (bleu) Nylon pour moulage monomère (bleu) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMGJV130 | - | N |
Référence pièce | Matériau de la roue | B (*) | H | A | r | F1 | F2 | d | t | E | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||||
CMGJV | 100 | R (Caoutchouc) U (uréthane) N (nylon pour moulage monomère) | 32 (34) | 144 | 95 | 120 | 73 | 70 | 10.5 | 3.6 | 35 | 1200 | 1700 | 1800 | 1400 | 1580 | 1470 | |||
130 | 38 (42) | 177 | 105 | 125 | 82 | 79 | 11 | 4.0 | 40 | 1800 | 2600 | 2700 | 2200 | 2410 | 2240 | |||||
150 | 42 (44) | 198 | 120 | 124 | 93 | 87 | 45 | 2000 | 3000 | 3000 | 2710 | 2990 | 2770 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMGJV130-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 177 | 220,01 à 320,00 | 270 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 42 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Butée | Avec butée pivotante | Caractéristiques des roues | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes économiques - Type pivotant, bloquant, le numéro d'article est le suivant: CMGJV130-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMGJV130-N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CMGJV100-N |
CMGJV100-R |
CMGJV100-U |
CMGJV130-R |
CMGJV130-U |
CMGJV150-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 144 | 140,01 à 220,00 | 180 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 34 | |
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 144 | 80,01 à 140,00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | |
32.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 144 | 140,01 à 220,00 | 170 | [Uréthane] Uréthane (général) | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 177 | 140,01 à 220,00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | |
50.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 177 | 220,01 à 320,00 | 260 | [Uréthane] Uréthane (général) | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | |
76.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 198 | 220,01 à 320,00 | 300 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 44 |