Roulettes économiques - Type pivotant, bloquant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CMGJV130-N

Roulettes économiques - Type pivotant, bloquant:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), Uréthane (bleu)
Nylon pour moulage monomère (bleu)
IntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CMGJV130-N
Référence pièceMatériau de la roueB (*)HArF1F2dtECharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUNRUNRUN
CMGJV100R (Caoutchouc)
U (uréthane)
N (nylon pour moulage monomère)
32 (34)14495120737010.53.635120017001800140015801470
13038 (42)1771051258279114.040180026002700220024102240
15042 (44)198120124938745200030003000271029902770
* : dimension pour N comme matériau de roue.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMGJV130-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

72.54 €

1 Disponible 5 jours 10177220,01 à 320,00270[Nylon] Nylon pour moulage monomère827910510513042

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes économiques - Type pivotant, bloquant:Affichage d'image associés

Roulettes de type à blocage du pivotement / Roulettes à blocage double

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Butée Avec butée pivotante Caractéristiques des roues Non fourni
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes économiques - Type pivotant, bloquant, le numéro d'article est le suivant: CMGJV130-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMGJV130-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CMGJV100-N
CMGJV100-R
CMGJV100-U
CMGJV130-R
CMGJV130-U
CMGJV150-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

43.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10144140,01 à 220,00180[Nylon] Nylon pour moulage monomère7370959510034

28.34 €

1 Disponible 5 jours 1014480,01 à 140,00120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)7370959510032

32.74 €

1 Disponible 5 jours 10144140,01 à 220,00170[Uréthane] Uréthane (général)7370959510032

36.02 €

1 Disponible 5 jours 10177140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)827910510513038

50.24 €

1 Disponible 5 jours 10177220,01 à 320,00260[Uréthane] Uréthane (général)827910510513038

76.70 €

1 Disponible 5 jours 10198220,01 à 320,00300[Nylon] Nylon pour moulage monomère938712012015044

Produits complémentaires

Assistance technique