Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Partie en caoutchouc | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
FJFNV | EN-JL 1040 équiv. (Vis, écrou EN 1.0038 équiv.) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc chloroprène | Shore A70 (M10, 12) Shore A90 (M16) |
FJFNVC | Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) |
Référence pièce |
FJFNV16 -75 |
Référence pièce | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Plage de charge verticale (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | M-A | FJFNV | FJFNVC | |||||||
FJFNV FJFNVC | 10-75 | 100 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2.0~7.0 | 322 | ||
10-100 | 125 | 333 | ||||||||
12-75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 3.0~10.0 | 342 | ||||
12-100 | 126 | 360 | ||||||||
12-125 | 151 | 379 | ||||||||
12-150 | 176 | 395 | ||||||||
16-75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 3.5~12.0 | 438 | ||||
16-100 | 128 | 449 | ||||||||
16-130 | 158 | 508 | ||||||||
16-150 | 178 | 536 | ||||||||
16-180 | 208 | 574 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau caoutchouc | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis A (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 5.501-8.000 | 7 | 75 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 5.501-8.000 | 7 | 100 | 10 | |
13.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 10 | 75 | 12 | |
14.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 10 | 100 | 12 | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 10 | 125 | 12 | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 10 | 150 | 12 | |
15.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 12 | 75 | 16 | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 12 | 100 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 12 | 130 | 16 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 12 | 150 | 16 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 8.001-12.500 | 12 | 180 | 16 | |
15.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 5.501-8.000 | 7 | 75 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 5.501-8.000 | 7 | 100 | 10 | |
13.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 10 | 75 | 12 | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 10 | 100 | 12 | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 10 | 125 | 12 | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 10 | 150 | 12 | |
15.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 12 | 75 | 16 | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 12 | 100 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 12 | 130 | 16 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 12 | 150 | 16 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 8.001-12.500 | 12 | 180 | 16 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de pied de boulon de réglage | Avec pied en caoutchouc | Volant de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.0038 Equiv. | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Matériau du corps | EN-JL 1040 Equiv. |
Traitement de surface du corps principal | Chrome trivalent | Largeur D(mm) | 60 | Hauteur du corps principal(mm) | 18 |
Propriétés | Contrôle des vibrations | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau caoutchouc
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Longueur de vis A(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles