Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Dimension L | Levier | Vis | Ressort | |||
Fileté | Taraudé | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
CLDM | CLDF | Dimension L sélectionnable | Zinc moulé sous pression | Peinture cuite au four | EN 1.0736 équiv. | Chrome noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
CLMD | CLDFM | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||||
CLMS | CLFS | EN 1.4305 équiv. | - | ||||
CLMSF | - | Dimension L configurable |
Référence pièce | - | L | - | Couleur du levier |
CLDM8 CLDF8 | - - | 40 10 | - - | B S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Nombre de dents | B | Charge max. Fmax. (N) | Force maximale de serrage Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | |||||
EN 1.0718 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0718 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Fileté | Taraudé | ||||||||||
4 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 3 | 55 | 48 | 80 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 33 | 31 |
5 | 74 | 65 | 108 | 3.3 | 2.9 | 4.8 | 34 | 31 | |||||||||
6 | 126 | 110 | 184 | 4.7 | 4.1 | 6.8 | 40 | 30 | |||||||||
8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 20 | 4 | 217 | 189 | 316 | 8.6 | 7.5 | 12.5 | 70 | 73 |
10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 24 | 4 | 347 | 303 | 507 | 13.6 | 11.8 | 19.8 | 152 | 113 |
12 | 93 | 67.5 | 71.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 28 | 4 | 511 | 446 | 746 | 19.8 | 17.2 | 28.9 | 220 | 174 |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du levier | Prix unitaire | |||||||||||
Type | M | CLDM | CLMD | CLMS | ||||||||||
Fileté CLDM CLMD CLMS | 4 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | *(32) | B (noir) M (orange) S (gris argent) R (rouge) Y (jaune) | ||||||
5 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | *(40) | |||||||
6 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | (40) | *(50) | ||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | (50) | ||||||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | (63) | ||||||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | (63) |
Référence pièce | L : Incrément de 1mm | Couleur du levier | Prix unitaire | |
Type | M | |||
Dimension L configurable CLMSF | 4 | 12~25 | B (noir) M (orange) S (gris argent) R (rouge) Y (jaune) | |
5 | 12~32 | |||
6 | 12~32 | |||
8 | 16~40 | |||
10 | 20~50 | |||
12 | 25~50 |
Référence pièce | L | Couleur du levier | Prix unitaire | |||
Type | M | CLDF | CLDFM | CLFS | ||
Taraudé CLDF CLDFM CLFS | 4 | 7 | B (noir) M (orange) S (gris argent) R (rouge) Y (jaune) | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | 10 | |||||
10 | 14 | |||||
12 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | Couleur du levier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 4 | 7 | 2000 | B (noir) | |
7.06 € 4.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 4 | 7 | 2000 | M (orange) | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 4 | 7 | 2000 | R (rouge) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 4 | 7 | 2000 | S (gris argenté) | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 4 | 7 | 2000 | Y (jaune) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 5 | 7 | 3300 | B (noir) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 5 | 7 | 3300 | M (orange) | |
11.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 5 | 7 | 3300 | R (rouge) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 5 | 7 | 3300 | S (gris argenté) | |
11.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 5 | 7 | 3300 | Y (jaune) | |
7.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 6 | 7 | 4700 | B (noir) | |
7.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 6 | 7 | 4700 | M (orange) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 6 | 7 | 4700 | R (rouge) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 6 | 7 | 4700 | S (gris argenté) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 6 | 7 | 4700 | Y (jaune) | |
9.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 8 | 10 | 8600 | B (noir) | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 8 | 10 | 8600 | M (orange) | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 8 | 10 | 8600 | R (rouge) | |
9.06 € 6.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 8 | 10 | 8600 | S (gris argenté) | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 8 | 10 | 8600 | Y (jaune) | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 10 | 14 | 13600 | B (noir) | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 10 | 14 | 13600 | M (orange) | |
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 10 | 14 | 13600 | R (rouge) | |
9.95 € 6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 10 | 14 | 13600 | S (gris argenté) | |
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 10 | 14 | 13600 | Y (jaune) | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 12 | 17 | 19800 | B (noir) | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 12 | 17 | 19800 | M (orange) | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 12 | 17 | 19800 | R (rouge) | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 12 | 17 | 19800 | S (gris argenté) | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | [Chrome noir] Placage LTBC | 12 | 17 | 19800 | Y (jaune) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 7 | 3000 | B (noir) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 7 | 3000 | M (orange) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 7 | 3000 | R (rouge) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 7 | 3000 | S (gris argenté) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 7 | 3000 | Y (jaune) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 7 | 4800 | B (noir) | |
7.94 € 5.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 7 | 4800 | R (rouge) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 7 | 4800 | S (gris argenté) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 7 | 4800 | Y (jaune) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 7 | 6800 | B (noir) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 7 | 6800 | M (orange) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 7 | 6800 | R (rouge) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 7 | 6800 | S (gris argenté) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 7 | 6800 | Y (jaune) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 12500 | B (noir) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 12500 | M (orange) | |
9.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 12500 | R (rouge) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 12500 | S (gris argenté) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 63.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 12500 | Y (jaune) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 14 | 19800 | B (noir) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 14 | 19800 | M (orange) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 14 | 19800 | R (rouge) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 14 | 19800 | S (gris argenté) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 78.5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 14 | 19800 | Y (jaune) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 17 | 28900 | B (noir) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 17 | 28900 | M (orange) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 17 | 28900 | R (rouge) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 17 | 28900 | S (gris argenté) | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 93 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 17 | 28900 | Y (jaune) |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L | Matériau du levier | Zinc moulé sous pression | Traitement de surface du levier | Peinture cuite au four |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Couleur du levier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles