Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Levier | Vis | Ressort | |||
Fileté | Taraudé | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
CLDMP | CLDFP | Zinc moulé sous pression | Peinture électrostatique | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
CLMSP | - | EN 1.4305 équiv. | - | |||
SCLMSP | EN 1.4308 équiv. (acier inoxydable moulé) | Polissage | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | Couleur du levier |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | - - - - | 12 7 20 20 | - - - - | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Nombre de dents | B | Charge max. Fmax. (N) | Force maximale de serrage Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | ||
EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Fileté | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du levier Sélectionnable pour CLDMP et CLMSP uniquement | Prix unitaire | ||||||||
Type | M | SCLMSP | CLDMP | CLMSP | |||||||
Fileté SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B (noir) M (orange) S (gris argent) | ||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
*8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | - |
Référence pièce | L | Couleur du levier | Prix unitaire | |
Type | M | CLDFP | ||
Taraudé CLDFP | 4 | 7 | B (noir) M (orange) S (gris argent) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de levier de serrage en L | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du levier | Traitement de surface du levier | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | Couleur du levier |
---|
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L |
Configurer
Propriétés de base
Forme de levier de serrage en L
Traitement de surface du levier
Section de montage, matériau
Type
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du levier
Section de montage, traitement de la surface
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Couleur du levier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles