Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CLDMP8-40-B
Type | Levier | Vis | Ressort | |||
Fileté | Taraudé | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
CLDMP | CLDFP | Zinc moulé sous pression | Peinture électrostatique | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
CLMSP | - | EN 1.4305 équiv. | - | |||
SCLMSP | EN 1.4308 équiv. (acier inoxydable moulé) | Polissage | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | Couleur du levier |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | - - - - | 12 7 20 20 | - - - - | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Nombre de dents | B | Charge max. Fmax. (N) | Force maximale de serrage Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | ||
EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Fileté | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du levier Sélectionnable pour CLDMP et CLMSP uniquement | Prix unitaire | ||||||||
Type | M | SCLMSP | CLDMP | CLMSP | |||||||
Fileté SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B (noir) M (orange) S (gris argent) | ||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
*8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | - |
Référence pièce | L | Couleur du levier | Prix unitaire | |
Type | M | CLDFP | ||
Taraudé CLDFP | 4 | 7 | B (noir) M (orange) S (gris argent) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLDMP8-40-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de levier de serrage en L | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du levier | Traitement de surface du levier | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | Couleur du levier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | [Filetages] Fileté | 63 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 | 12500 | B (noir) |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage à bouton poussoir, le numéro d'article est le suivant: CLDMP8-40-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLDMP8-40-B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de levier de serrage en L
Type à section de montage
Traitement de surface du levier
Section de montage, matériau
Type
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du levier
Section de montage, traitement de la surface
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Couleur du levier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CLDFP5-7-B |
CLDFP5-7-M |
CLDFP5-7-S |
CLDMP8-40-M |
CLDMP8-40-S |
CLMSP4-16-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de levier de serrage en L | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du levier | Traitement de surface du levier | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | Couleur du levier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | Taraudée | 45 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 7 | 4800 | B (noir) | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | Taraudée | 45 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | Taraudée | 45 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 7 | 4800 | S (gris argenté) | |
10.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | [Filetages] Fileté | 63 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 | 12500 | M (orange) | |
10.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | [Filetages] Fileté | 63 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 | 12500 | S (gris argenté) | |
13.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir | [Filetages] Fileté | 45 | Zinc moulé sous pression | [Peinture électrostatique] Peinture électrostatique | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 4 | 16 | 1800 | B (noir) |