Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir

Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir
  • Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir:Affichage d'image associés
TypeLevierVisRessort
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériau
CLNPPNylon 6 (noir mat)EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.
CLSPPEN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
Référence pièceSélection LRHH1(h)SDdNombre de dentsBCharge max. Fmax. (N)Force de serrage max.
Pmax. (kN)
Masse de référence
(g)
Prix unitaire
TypeMCLNPPCLSPP
Fileté
CLNPP
CLSPP
4  20    4833.535.53031310161.3211.718  
51216202532  422.7  
6121620253240 703.820  
8 1620253240506544.546.540.53.51814201.3120740  
10  2025324050825456476.52116241.32001180  
12   25 40 926466566.52519281.329016120  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLNPP4-20
CLNPP5-12
CLNPP5-16
CLNPP5-20
CLNPP5-25
CLNPP5-32
CLNPP6-12
CLNPP6-16
CLNPP6-20
CLNPP6-25
CLNPP6-32
CLNPP6-40
CLNPP8-16
CLNPP8-20
CLNPP8-25
CLNPP8-32
CLNPP8-40
CLNPP8-50
CLNPP10-20
CLNPP10-25
CLNPP10-32
CLNPP10-40
CLNPP10-50
CLNPP12-25
CLNPP12-40
CLSPP4-20
CLSPP5-12
CLSPP5-16
CLSPP5-20
CLSPP5-25
CLSPP5-32
CLSPP6-12
CLSPP6-16
CLSPP6-20
CLSPP6-25
CLSPP6-32
CLSPP6-40
CLSPP8-16
CLSPP8-20
CLSPP8-25
CLSPP8-32
CLSPP8-40
CLSPP8-50
CLSPP10-20
CLSPP10-25
CLSPP10-32
CLSPP10-40
CLSPP10-50
CLSPP12-25
CLSPP12-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir4201700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir5122700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir5162700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir5202700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir5252700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir5322700

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6123800

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6163800

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6203800

5.94 €

2.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6253800

5.94 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6323800

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir6403800

7.21 €

2.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8167000

7.21 €

2.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8207000

7.21 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8257000

7.21 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8327000

7.21 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8407000

7.21 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir8507000

8.48 €

3.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir102011000

8.48 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir102511000

8.48 €

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir103211000

8.48 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir104011000

8.48 €

3.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir105011000

10.36 €

7.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1092[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir122516000

9.04 €

1 Disponible 5 jours 1092[Acier] EN 1.0715 Equiv.Revêtement oxydé noir124016000

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni4201700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni5122700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni5162700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni5202700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni5252700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni5322700

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6123800

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6163800

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6203800

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6253800

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6323800

11.74 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6403800

14.28 €

5.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8167000

14.28 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8207000

14.28 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8257000

14.28 €

4.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8327000

14.28 €

1 Disponible 5 jours 1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8407000

14.28 €

4.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni8507000

16.68 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni102011000

16.68 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni102511000

16.68 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni103211000

16.68 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni104011000

16.68 €

1 Disponible 5 jours 1082[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni105011000

21.32 €

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1092[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni122516000

21.32 €

1 Disponible 5 jours 1092[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni124016000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage en résine - Avec bouton poussoir:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L Forme de levier de serrage en L Bouton-poussoir Type à section de montage Fileté
Matériau du levier Nylon 6 (noir mat)

Produits complémentaires

Assistance technique