• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Leviers tenseurs/Leviers tenseurs de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers tenseurs/Leviers tenseurs de sécurité:Affichage d'image associés
TypeLevierVisPoignée
Leviers tenseursDésengagement des leviers tenseursMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériau
TLDMALDMEN 1.1191 équiv.EN 1.1191 équiv.Oxydé noirRésine de phénol

Spécifications

Référence pièce-L
TLDM10-30
Référence pièceSélection
L
SS1dNombre de dentsFMax.
Charge max.
N
Pmax.
Force de serrage max.
kN
Masse de référence
(g)
Prix unitaire
TypeMTLDMALDM
TLDM
ALDM
1030405049162230012210
123040506042018215
16405060332267033220

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALDM10-30
ALDM10-40
ALDM10-50
ALDM12-30
ALDM12-40
ALDM12-50
ALDM12-60
ALDM16-40
ALDM16-50
ALDM16-60
TLDM10-30
TLDM10-40
TLDM10-50
TLDM12-30
TLDM12-40
TLDM12-50
TLDM12-60
TLDM16-40
TLDM16-50
TLDM16-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Type de levier

24.90 €

Disponible 3 jours 10103012000Désengagement du levier tenseur

24.90 €

Disponible 3 jours 10104012000Désengagement du levier tenseur

24.90 €

Disponible 3 jours 10105012000Désengagement du levier tenseur

29.40 €

Disponible 3 jours 10123018000Désengagement du levier tenseur

29.40 €

Disponible 3 jours 10124018000Désengagement du levier tenseur

29.40 €

Disponible 3 jours 10125018000Désengagement du levier tenseur

29.40 €

Disponible 3 jours 10126018000Désengagement du levier tenseur

34.30 €

Disponible 3 jours 10164033000Désengagement du levier tenseur

34.30 €

Disponible 3 jours 10165033000Désengagement du levier tenseur

34.30 €

Disponible 3 jours 10166033000Désengagement du levier tenseur

24.80 €

Disponible Jour même

Stock

10103012000Leviers tenseurs

24.80 €

Disponible Jour même

Stock

10104012000Leviers tenseurs

24.80 €

Disponible Jour même

Stock

10105012000Leviers tenseurs

28.30 €

Disponible Jour même

Stock

10123018000Leviers tenseurs

28.30 €

Disponible 3 jours 10124018000Leviers tenseurs

28.30 €

Disponible 3 jours 10125018000Leviers tenseurs

28.30 €

Disponible 3 jours 10126018000Leviers tenseurs

34.20 €

Disponible 3 jours 10164033000Leviers tenseurs

34.20 €

Disponible 3 jours 10165033000Leviers tenseurs

34.20 €

Disponible 3 jours 10166033000Leviers tenseurs

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers tenseurs/Leviers tenseurs de sécurité:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier à bouton Pommeau Type à section de montage Fileté
Rayon de rotation R(mm) 93 Matériau du levier EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface du levier Non fourni
Section de montage, matériau EN 1.1191 Equiv. Section de montage, traitement de la surface Revêtement oxydé noir Matériau (de la poignée) du bouton Résine phénolée (noire)

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique