Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PBA6-25-B
Type | Bille | Vis | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
PBA | Résine phénolée (noire), Résine mélamine (rouge) | - | - |
PCA | - | Laiton (fileté) | |
BGW | EPDM (noir mat) | - | Laiton (fileté) |
BKS | EN 1.4301 équiv. | Polissage | - |
BKA | Alliage d'aluminium | Polissage | - |
BKAW | Anodisé clair | - | |
BKAB | Anodisé noir | - |
Référence pièce | - | D | - | Couleur du pommeau |
PBA12 PBA6 | - | 40 | - | R |
- | 25 | - | B | |
BGW6 | ||||
BKS3 | ||||
BKA10 |
Référence pièce | D | Couleur du pommeau | H | Lf | Masse (g) | PBA | PCA | ||
Type | M (normal) | PBA | PCA | PBA PCA | Prix unitaire | Prix unitaire | |||
1~100 | 1~50 | ||||||||
PBA (sans insert) PCA (Insert en laiton) | 6 | 20 | R (rouge) B (noir) | 18 | 10 | 10 | 7 | ||
25 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 10 | 20 | |||||
8 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | ||||
25 | 23 | 12 | 12 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 12 | 30 | |||||
35 | 32 | 16 | 12 | 40 | |||||
10 | 30 | 28 | 18 | 15 | 30 | ||||
35 | 32 | 18 | 15 | 40 | |||||
40 | 37 | 18 | 15 | 55 | |||||
12 | 40 | 37 | 18 | 15 | 50 |
Référence pièce | D | H | Lf | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | |||||
BGW | 6 | 20 | 18 | 10 | 10 | |
8 | 25 | 22.5 | 12.5 | 15 | ||
10 | 32 | 29 | 16 | 25 | ||
12 | 40 | 36 | 20 | 40 |
Référence pièce | D | H | Lf | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type | M (normal) | BKS | BKA□ | BKS | BKA | BKAW | BKAB | |||
Acier inoxydable BKS Aluminium BKA BKAW BKAB | 3 | 15 | *13 | *8 | 13 | 5 | ||||
4 | 20 | 18 | 9.1 | 31 | 11 | |||||
5 | 20 | 18 | 9.1 | 30 | 11 | |||||
6 | 25 | 22.5 | 11 | 60 | 21 | |||||
8 | 32 | 29 | 14.5 | 126 | 43 | |||||
10 | 40 | 37 | 18 | 215 | 85 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PBA6-25-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la poignée | Traitement de surface de la poignée | Matériau de la section de montage | Méthode de montage | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Phénol] Résine de phénol | Non fourni | [Résine] Résine de phénol | [Taraudé] Taraudée | M6 | 25 | 23 | B (noir) |
Loading...
Type | Fixe | Forme | Billes | Traitement de surface de la section de montage | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boutons sphériques - Résine similaire DIN 319, le numéro d'article est le suivant: PBA6-25-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBA6-25-B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Méthode de montage
Type
Traitement de surface de la poignée
Vis nominale (M)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BGW8 |
BKA10 |
BKA3 |
PBA6-25-R |
PBA6-30-B |
PBA6-30-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de la poignée | Traitement de surface de la poignée | Matériau de la section de montage | Méthode de montage | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Couleur de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EPDM | Non fourni | Laiton | [Taraudé] Taraudé (insert) | M8 | 25 | 22.5 | - | |
18.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | Alliage d'aluminium | [Taraudé] Taraudée | M10 | 40 | 37 | - | |
6.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | Alliage d'aluminium | [Taraudé] Taraudée | M3 | 15 | 13 | - | |
2.00 € | 1 | 5 jours | 10 | Résine mélamine | Non fourni | [Résine] Résine mélamine | [Taraudé] Taraudée | M6 | 25 | 23 | R (rouge) | ||
0.67 € | 1 | 5 jours | - | [Phénol] Résine de phénol | Non fourni | [Résine] Résine de phénol | [Taraudé] Taraudée | M6 | 30 | 28 | B (noir) | ||
1.47 € | 1 | 5 jours | 10 | Résine mélamine | Non fourni | [Résine] Résine mélamine | [Taraudé] Taraudée | M6 | 30 | 28 | R (rouge) |