Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Alésage d'arbre config. | Type | Moyeu | Volant | Orifice de montage de poignée | Poignée | Filetage de poignée | |||
Poignées fixes | Poignée pliable | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
Sans trou | PHSN | PHSFN | EN-JL 1030 équiv. | Oxydé noir | Phénol | Laiton | Phénol | EN 1.0711 équiv. | Galvanisation au zinc |
AHSN | AHSFN | Alliage d'aluminium | - | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | ||||
Trou H9 + taraud | PHSM | PHSFM | EN-JL 1030 équiv. | Oxydé noir | Phénol | Laiton | |||
AHSM | AHSFM | Alliage d'aluminium | - | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | ||||
Trou H9 + Logement de clavette + taraud | PHSK | PHSFK | EN-JL 1030 équiv. | Oxydé noir | Phénol | Laiton | |||
AHSK | AHSFK | Alliage d'aluminium | - | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Référence pièce | - | d |
PHSN80 PHSM100 | - | 12 |
Référence pièce | PHSM, PHSFM AHSM, AHSFM | PHSK, PHSFK AHSK, AHSFK | H | A | F | D1 | D2 | h | L | d1 | h1 | M (normal) | P | B | G | Masse de référence (g) | ||||||||||
PHS□ AHS□ | PHSF□ AHSF□ | PHS□ AHS□ | PHSF□ AHSF□ | PHS□ | AHS□ | PHSF□ | AHSF□ | |||||||||||||||||||
Type | D | Sélection d | M1 (normal) | d | b | t | ||||||||||||||||||||
(Phénol) PHSN PHSM PHSK (Aluminium) AHSN AHSM AHSK | PHSFN PHSFM PHSFK AHSFN AHSFM AHSFK | 80 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 35 | 13 | 15 | 28 | 36 | 14 | 30 | 24 | 9 | 8 | 34 | 20 | 20 | 40 | 55 | 181 | 201 | 200 | 220 |
100 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 40 | 15 | 17 | 32 | 39 | 15 | 36 | 41 | 277 | 324 | 296 | 343 | ||||||||||
125 | 12, 16 | 44 | 19 | 39 | 46 | 38 | 30 | 9 | 52 | 55 | 81 | 405 | 468 | 428 | 491 | |||||||||||
150 | 15, 20 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 48 | 18 | 21 | 48 | 31 | 11 | 10 | 64 | 23 | 23 | 67 | 104 | 570 | 729 | 618 | 777 | |||||
*175 | 16, 20 | 16 | 53 | 19 | 24 | 48 | 56 | 43 | 74 | 859 | - | 907 | - | |||||||||||||
*200 | 16, 20 | 57 | 21 | 27 | 61 | 86 | 23 | 75 | 1017 | - | 1062 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Poignée, type | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Diam. du trou rond (mm) | Taraudage | Matériau du moyeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignée pliable | 35 | 28 | 10 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
40.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignée pliable | 40 | 32 | 12 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
47.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignée pliable | 44 | 39 | 12 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
58.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignée pliable | 48 | 39 | 15 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
34.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 35 | 28 | 10 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
40.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 40 | 32 | 12 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
45.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 44 | 39 | 12 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
45.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 44 | 39 | 16 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
56.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 48 | 39 | 15 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
56.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignée pliable | 48 | 39 | 20 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
27.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignée pliable | 35 | 28 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignée pliable | 40 | 32 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignée pliable | 44 | 39 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
46.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignée pliable | 48 | 39 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
27.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignées fixes | 35 | 28 | 10 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
29.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignées fixes | 40 | 32 | 12 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
36.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignées fixes | 44 | 39 | 12 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
46.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Trou + rainure | Poignées fixes | 48 | 39 | 15 | Fourni (1 emplacement) | Alliage d'aluminium | |
25.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 35 | 28 | 10 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
30.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 40 | 32 | 12 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
37.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 44 | 39 | 12 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
37.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 44 | 39 | 16 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 48 | 39 | 15 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Alésage rond | Poignées fixes | 48 | 39 | 20 | Fourni (2 emplacements) | Alliage d'aluminium | |
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignées fixes | 35 | 28 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
15.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignées fixes | 40 | 32 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignées fixes | 44 | 39 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
28.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Alliage d'aluminium | Sans trou | Poignées fixes | 48 | 39 | - | Non fourni | Alliage d'aluminium | |
41.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 35 | 28 | 10 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
47.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 40 | 32 | 12 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
55.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 44 | 39 | 12 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
61.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 48 | 39 | 15 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
68.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 175 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 53 | 48 | 16 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
74.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | Phenol | Trou + rainure | Poignée pliable | 57 | 48 | 16 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
40.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 35 | 28 | 10 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
45.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 40 | 32 | 12 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
54.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 44 | 39 | 12 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
54.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 44 | 39 | 16 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
60.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 48 | 39 | 15 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
60.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 48 | 39 | 20 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
66.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 175 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 53 | 48 | 16 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
66.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 175 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 53 | 48 | 20 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
72.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 57 | 48 | 16 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
72.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | Phenol | Alésage rond | Poignée pliable | 57 | 48 | 20 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
32.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 35 | 28 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 40 | 32 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
45.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 44 | 39 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
53.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 48 | 39 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
58.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 175 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 53 | 48 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
63.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | Phenol | Sans trou | Poignée pliable | 57 | 48 | - | Non fourni | EN-JL 1030 Equiv. | |
30.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 35 | 28 | 10 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
36.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 40 | 32 | 12 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
44.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 44 | 39 | 12 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
48.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 48 | 39 | 15 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
53.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 175 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 53 | 48 | 16 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
60.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | Phenol | Trou + rainure | Poignées fixes | 57 | 48 | 16 | Fourni (1 emplacement) | EN-JL 1030 Equiv. | |
29.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | Phenol | Alésage rond | Poignées fixes | 35 | 28 | 10 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
34.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Phenol | Alésage rond | Poignées fixes | 40 | 32 | 12 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
43.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Alésage rond | Poignées fixes | 44 | 39 | 12 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. | |
43.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | Phenol | Alésage rond | Poignées fixes | 44 | 39 | 16 | Fourni (2 emplacements) | EN-JL 1030 Equiv. |
Loading...
Type à volant | Pleine | Trou pour poignée | Avec poignée | Matériau de la poignée | Phenol |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, matériau
D.I. Forme d'alésage de l'arbre
Poignée, type
Épaisseur de la poignée(mm)
Section de montage, D.E.(Ø)
Diam. du trou rond(mm)
Taraudage
Matériau du moyeu
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles