Volants - À cinq rayons (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants - À cinq rayons
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • Les modèles AHLNAK et AHLNA sont de type sans trou, mais ils comportent un trou traversant d'environ 6mm pour la fabrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHLNK200-SC10

Volants - À cinq rayons:Affichage d'image associés
D.I. Forme d'alésage de l'arbreTypeVolantPoignéeFiletage de poignéeVis fournie
Poignées fixesPoignées rotativesSans poignéeMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
Sans trouAHLNAHLNKAHLN-REN-JL 1030 équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome--
AHLNAAHLNAK-EN AC-46200 équiv.GrenaillageEN AW-2024 équiv.Grenaillage
Trou H8 + taraudéAHLNMAHLNKM-EN-JL 1030 équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome
Trou H8 + Logement de clavette + taraudéAHLNKCAHLNKCK-
Alésage carréAHLNWAHLNKW-
Fendu-AHLND-EN AC-46200 équiv.GrenaillageEN AW-2024 équiv.GrenaillageAcier allié structurelGalvanisation au zinc
-AHLNF-EN-JS 1050 équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome

Spécifications

Référence pièce d2
AHLN160
AHLNF80

-

10
Référence pièceHAD1LSMBGPTrou H8 + taraudéTrou H8 + Logement de clavette + taraudéAlésage carréFenduVis d'assemblage à tête à six pans creuxMasse de référence
(g)
M1 (normal)AHLND Couple de serrage de référence
(N · m)
AHLNF Couple de serrage de référence
(N · m)
TypeDAcierAluminiumFixeRotativedM1 (normal)d1btSélection Wd2S1XYR
(Rayon)
d3AcierAluminium
Sans trou
AHLN
AHLNA
AHLNK
AHLNAK
Sans trou, sans poignée
AHLN-R
Trou H8 + taraudé
AHLNM
AHLNKM
Trou H8 + Logement de clavette + taraudé
AHLNKC
AHLNKCK
Fendu
AHLNF
AHLND
Alésage carré
AHLNW
AHLNKW

803614242415581338.549281051031.410*1012988.54.5433380160
12
1003916302837121241.812101099.55.5555600250
*12
12540173361648.55546.51213866900345
*15
140441835301653.51561552.314---------1100425
1604618.5373282062.570.762.5161652.316141510.512.56.56101400560
20
20059.52443411910102577.587.381171616.5111128001140
20
25065.5274844-100202052.320-------4900-
Les éléments marqués d'un * s'appliquent uniquement au type fendu AHLNF.
Pour le type "Trou H8 + rainure + taraudé", la taille de la dimension d1 20 n'est pas conforme à la norme JIS. En l'absence de taille conforme à la norme JIS, spécifier "Type sans trou + Modification KC18."

Modifications

Volants - À cinq rayons:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AHLNK200-SC10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, matériau D.I. Forme d'alésage de l'arbre Trou pour poignée Poignée, type Handle Surface Treatment Matériau de la poignée Grip Surface Treatment Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Diam. du trou rond
(mm)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage

56.41 €

1 Disponible 9 jours 10200[Acier] EN-JL 1030 équiv.Trou carréAvec poignéePoignées rotativesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome59.543-10Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches

Vous vous trouvez sur la page de Volants - À cinq rayons, le numéro d'article est le suivant: AHLNK200-SC10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHLNK200-SC10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLNK200-SC11
AHLNK200-SC12
AHLNK200-SC13
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, matériau D.I. Forme d'alésage de l'arbre Trou pour poignée Poignée, type Handle Surface Treatment Matériau de la poignée Grip Surface Treatment Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Diam. du trou rond
(mm)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10160[Acier] EN-JL 1030 équiv.-Sans poignée-Placage au chrome--4637---

29.93 €

1 Disponible 5 jours 10200[Acier] EN-JL 1030 équiv.-Sans poignée-Placage au chrome--59.543---

7.94 €

1 Disponible 5 jours 1080[Acier] EN-JL 1030 équiv.-Sans poignée-Placage au chrome--3624---

56.41 €

1 Disponible 9 jours 10200[Acier] EN-JL 1030 équiv.Trou carréAvec poignéePoignées rotativesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome59.543-11Non fourni

56.41 €

1 Disponible 9 jours 10200[Acier] EN-JL 1030 équiv.Trou carréAvec poignéePoignées rotativesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome59.543-12Non fourni

56.41 €

1 Disponible 9 jours 10200[Acier] EN-JL 1030 équiv.Trou carréAvec poignéePoignées rotativesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome59.543-13Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique