Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AHLNA200-KC18
D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Type | Volant | Poignée | Filetage de poignée | Vis fournie | ||||||
Poignées fixes | Poignées rotatives | Sans poignée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
Sans trou | AHLN | AHLNK | AHLN-R | EN-JL 1030 équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome | - | - |
AHLNA | AHLNAK | - | EN AC-46200 équiv. | Grenaillage | EN AW-2024 équiv. | Grenaillage | |||||
Trou H8 + taraudé | AHLNM | AHLNKM | - | EN-JL 1030 équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome | ||||
Trou H8 + Logement de clavette + taraudé | AHLNKC | AHLNKCK | - | ||||||||
Alésage carré | AHLNW | AHLNKW | - | ||||||||
Fendu | - | AHLND | - | EN AC-46200 équiv. | Grenaillage | EN AW-2024 équiv. | Grenaillage | Acier allié structurel | Galvanisation au zinc | ||
- | AHLNF | - | EN-JS 1050 équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
Référence pièce | d2 | |
AHLN160 AHLNF80 | - | 10 |
Référence pièce | H | A | D1 | L | S | M | B | G | P | Trou H8 + taraudé | Trou H8 + Logement de clavette + taraudé | Alésage carré | Fendu | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Masse de référence (g) | ||||||||||||||||||||
M1 (normal) | AHLND Couple de serrage de référence (N · m) | AHLNF Couple de serrage de référence (N · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | Acier | Aluminium | Fixe | Rotative | d | M1 (normal) | d1 | b | t | Sélection W | d2 | S1 | X | Y | R (Rayon) | d3 | Acier | Aluminium | ||||||||||||||||
| 80 | 36 | 14 | 24 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | *10 | 12 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 380 | 160 | ||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 39 | 16 | 30 | 28 | 37 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 250 | |||||||||||||||
*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 40 | 17 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 900 | 345 | ||||||||||||||||||||
*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44 | 18 | 35 | 30 | 16 | 53.5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 425 | ||||||||||||
160 | 46 | 18.5 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 16 | 16 | 5 | 2.3 | 16 | 14 | 15 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | 10 | 1400 | 560 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 59.5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 17 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 2800 | 1140 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65.5 | 27 | 48 | 44 | - | 100 | 20 | 20 | 5 | 2.3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AHLNA200-KC18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Grip Surface Treatment | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Diam. du trou rond (mm) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | [Aluminium] EN AC-46200 Equiv. | Trou + rainure | Avec poignée | Poignées fixes | Grenaillage | EN AW-2024 Equiv. | Grenaillage | 59.5 | 43 | 18 | - | Fourni (1 emplacement) |
Loading...
Type à volant | 5 branches |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants - À cinq rayons, le numéro d'article est le suivant: AHLNA200-KC18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHLNA200-KC18.
Configurer
Propriétés de base
Poignée, matériau
Taille du trou carré(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
D.I. Forme d'alésage de l'arbre
Trou pour poignée
Poignée, type
Handle Surface Treatment
Matériau de la poignée
Grip Surface Treatment
Épaisseur de la poignée(mm)
Section de montage, D.E.(Ø)
Diam. du trou rond(mm)
Taraudage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLNA200-SC10 |
AHLNA200-SC11 |
AHLNA200-SC12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Grip Surface Treatment | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Diam. du trou rond (mm) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | - | Sans poignée | - | Placage au chrome | - | - | 46 | 37 | - | - | - | |
29.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | - | Sans poignée | - | Placage au chrome | - | - | 59.5 | 43 | - | - | - | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | - | Sans poignée | - | Placage au chrome | - | - | 36 | 24 | - | - | - | |
86.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | [Aluminium] EN AC-46200 Equiv. | Trou carré | Avec poignée | Poignées fixes | Grenaillage | EN AW-2024 Equiv. | Grenaillage | 59.5 | 43 | - | 10 | Non fourni | |
86.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | [Aluminium] EN AC-46200 Equiv. | Trou carré | Avec poignée | Poignées fixes | Grenaillage | EN AW-2024 Equiv. | Grenaillage | 59.5 | 43 | - | 11 | Non fourni | |
86.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 200 | [Aluminium] EN AC-46200 Equiv. | Trou carré | Avec poignée | Poignées fixes | Grenaillage | EN AW-2024 Equiv. | Grenaillage | 59.5 | 43 | - | 12 | Non fourni |