Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AHTN80-HC10
Type | Volant | Poignée | Filetage de poignée | |||||
Sans poignée | Poignées fixes | Poignées rotatives | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface |
SHLNN | - | SHLN | EN 1.4581 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | Grenaillage | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique |
- | AHTN | AHTNK | EN-JL 1030 équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
- | - | AHTNAK | EN AC-46200 équiv. | Grenaillage+Polissage | EN AW-2024 équiv. | Grenaillage | ||
- | AHTNA | - |
Référence pièce |
AHTN80 SHLN100 AHTNAK200 |
Référence pièce | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Masse de référence (g) | ||
Type | D | Avec poignée | Sans poignée | |||||||||
Sans poignée SHLNN Poignées rotatives SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
Référence pièce | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Masse de référence (g) | ||||
Type | D | Acier | Aluminium | Fixe | Rotative | Acier | Aluminium | |||||||
Poignées fixes en acier AHTN Poignées rotatives en acier AHTNK Poignées fixes en aluminium AHTNA Poignées rotatives en aluminium AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AHTN80-HC10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Grip Surface Treatment | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Diam. du trou rond (mm) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 80 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 22 | 20 | 10 | - | Fourni (2 emplacements) |
Loading...
Type à volant | 2 branches |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants - À deux rayons, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: AHTN80-HC10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHTN80-HC10.
Configurer
Propriétés de base
Poignée, matériau
Taille du trou carré(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
D.I. Forme d'alésage de l'arbre
Trou pour poignée
Poignée, type
Handle Surface Treatment
Matériau de la poignée
Grip Surface Treatment
Épaisseur de la poignée(mm)
Section de montage, D.E.(Ø)
Diam. du trou rond(mm)
Taraudage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
AHTN80-HC11 |
AHTN80-HC12 |
AHTN80-HC13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Grip Surface Treatment | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Diam. du trou rond (mm) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 27 | 25 | 12 | - | Fourni (2 emplacements) | |
33.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 27 | 25 | 13 | - | Fourni (2 emplacements) | |
33.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 27 | 25 | 14 | - | Fourni (2 emplacements) | |
31.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 80 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 22 | 20 | 11 | - | Fourni (2 emplacements) | |
31.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 80 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 22 | 20 | 12 | - | Fourni (2 emplacements) | |
31.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 80 | [Acier] EN-JL 1030 équiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées fixes | Placage au chrome | EN 1.0038 Equiv. | Placage au chrome | 22 | 20 | 13 | - | Fourni (2 emplacements) |