Volants - À deux rayons, acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants - À deux rayons, acier inoxydable
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • Les modèles AHTNA et AHTNAK sont de type sans trou, mais ils comportent un trou traversant d'environ ⌀6mm pour la fabrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHTNA160-SC10

Volants - À deux rayons, acier inoxydable:Affichage d'image associés
TypeVolantPoignéeFiletage de poignée
Sans poignéePoignées fixesPoignées rotativesMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
SHLNN-SHLNEN 1.4581 équiv.
(EN 1.4401 équiv.)
GrenaillageEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytiqueEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique
-AHTNAHTNKEN-JL 1030 équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chromeEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome
--AHTNAKEN AC-46200 équiv.Grenaillage+PolissageEN AW-2024 équiv.Grenaillage
-AHTNA-

Spécifications

Référence pièce
AHTN80
SHLN100
AHTNAK200
■Acier inoxydable : SHLNN, SHLN
Référence pièceHASdLMBGPMasse de référence (g)
TypeDAvec poignéeSans poignée
Sans poignée
SHLNN
Poignées rotatives
SHLN
80226.572011.75104535.6425400
100277.58.72514.66135743.5605550
12532810.93118.354.7755700
14036912.23520.58166862.5935880
160409144023.471.513001200
2005011.317.450321020809021802000

■Acier : AHTN, AHTNK / Aluminium : AHTNA, AHTNAK
Référence pièceHASdLMBGPMasse de référence (g)
TypeDAcierAluminiumFixeRotativeAcierAluminium
Poignées fixes en acier
AHTN
Poignées rotatives en acier
AHTNK
Poignées fixes en aluminium
AHTNA
Poignées rotatives en aluminium
AHTNAK
803614152424581338.54928370138
1003915302837575215
12540163361648.55546.5895310
140441716353052.51095380
1604618373282062.570.762.51460485
20059.52419434110102577.587.3812890890

Modifications

Volants - À deux rayons, acier inoxydable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AHTNA160-SC10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, matériau D.I. Forme d'alésage de l'arbre Trou pour poignée Poignée, type Handle Surface Treatment Matériau de la poignée Grip Surface Treatment Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Diam. du trou rond
(mm)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage

66.50 €

1 Disponible 9 jours 10160[Aluminium] EN AC-46200 Equiv.Trou carréAvec poignéePoignées fixesSurface grenaillée + polieEN AW-2024 Equiv.Grenaillage4040-10Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 2 branches

Vous vous trouvez sur la page de Volants - À deux rayons, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: AHTNA160-SC10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHTNA160-SC10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AHTN100-HC12
AHTN100-HC13
AHTN100-HC14
AHTNA160-SC11
AHTNA160-SC12
AHTNA160-SC13
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, matériau D.I. Forme d'alésage de l'arbre Trou pour poignée Poignée, type Handle Surface Treatment Matériau de la poignée Grip Surface Treatment Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Diam. du trou rond
(mm)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage

33.24 €

1 Disponible 9 jours 10100[Acier] EN-JL 1030 équiv.Alésage rondAvec poignéePoignées fixesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome272512-Fourni (2 emplacements)

33.24 €

1 Disponible 9 jours 10100[Acier] EN-JL 1030 équiv.Alésage rondAvec poignéePoignées fixesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome272513-Fourni (2 emplacements)

33.24 €

1 Disponible 9 jours 10100[Acier] EN-JL 1030 équiv.Alésage rondAvec poignéePoignées fixesPlacage au chromeEN 1.0038 Equiv.Placage au chrome272514-Fourni (2 emplacements)

66.50 €

1 Disponible 9 jours 10160[Aluminium] EN AC-46200 Equiv.Trou carréAvec poignéePoignées fixesSurface grenaillée + polieEN AW-2024 Equiv.Grenaillage4040-11Non fourni

66.50 €

1 Disponible 9 jours 10160[Aluminium] EN AC-46200 Equiv.Trou carréAvec poignéePoignées fixesSurface grenaillée + polieEN AW-2024 Equiv.Grenaillage4040-12Non fourni

66.50 €

1 Disponible 9 jours 10160[Aluminium] EN AC-46200 Equiv.Trou carréAvec poignéePoignées fixesSurface grenaillée + polieEN AW-2024 Equiv.Grenaillage4040-13Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique