Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HOKN50-8
Type | Forme | Taraudage | Volant | Poignée | Filetage de poignée | |||
Avec poignée | Sans poignée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
HOK | HOKN | Standard | A taraud | EN AW-5056 équiv. | Anodisé noir | Nylon6 (noir) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir |
HBK | HBKN | Sans taraud | ||||||
HOKW | HOKNW | A taraud | Anodisé clair | Nylon 6 (blanc) | ||||
HBKW | HBKNW | Sans taraud | ||||||
HOKS | HOKNS | A taraud | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | - | |
- | HBKNS | Sans taraud | ||||||
HOKP | HOKNP | Fendu | A taraud | EN AW-5056 équiv. | Anodisé noir | Nylon 6 (noir) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | d |
HOK40 HBKNW40 HOKP63 | - - - | 6 8 12 |
Référence pièce | Type standard (sélectionnable) | Type fendu | H | A | S | D1 | Lr | h | Type fendu | P | B | G | M | Masse (g) | |||||||||||
Type | D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | |||||||||||||||||
Avec poignée | Sans poignée | d | M1 | Couple de serrage de référence (N · m) | Aluminium | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||
Standard HOK (noir) HBK (noir) HOKW (blanc) HBKW (blanc) HOKS (acier inoxydable) Type fendu HOKP (noir) | HOKN (noir) HBKN (noir) HOKNW (blanc) HBKNW (blanc) HOKNS (acier inoxydable) HBKNS (acier inoxydable) HOKNP (noir) | 40 | *6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | *8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | *10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | *12 | 16 | - | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | - | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOKN50-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à volant | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage | Diam. d'alésage rond d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Sans poignée | - | Anodisé noir | - | 28 | 27 | - | Fourni (1 emplacement) | 8 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Volants moletés - Aluminium, le numéro d'article est le suivant: HOKN50-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HOKN50-8.
Configurer
Propriétés de base
Type à volant
Poignée, matériau
Poignée, type
Matériau de la poignée
Taille du trou carré(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
D.I. Forme d'alésage de l'arbre
Trou pour poignée
Handle Surface Treatment
Épaisseur de la poignée(mm)
Section de montage, D.E.(Ø)
Taraudage
Diam. d'alésage rond d(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HBK50-10 |
HBK63 |
HBK63-12 |
HOKN63 |
HOKN63-10 |
HOKN63-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à volant | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, matériau | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou pour poignée | Poignée, type | Handle Surface Treatment | Matériau de la poignée | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Taille du trou carré (mm) | Taraudage | Diam. d'alésage rond d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées rotatives | Anodisé noir | [Nylon] Nylon 6 (noir) | 28 | 27 | - | Non fourni | 10 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées rotatives | Anodisé noir | [Nylon] Nylon 6 (noir) | 32 | 35 | - | Non fourni | - | |
25.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Avec poignée | Poignées rotatives | Anodisé noir | [Nylon] Nylon 6 (noir) | 32 | 35 | - | Non fourni | 12 | |
21.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Sans poignée | - | Anodisé noir | - | 32 | 35 | - | Fourni (1 emplacement) | - | |
21.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Sans poignée | - | Anodisé noir | - | 32 | 35 | - | Fourni (1 emplacement) | 10 | |
21.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Moletage] Moleté en aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Alésage rond | Sans poignée | - | Anodisé noir | - | 32 | 35 | - | Fourni (1 emplacement) | 12 |