Volants moletés - Aluminium (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants moletés - Aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Volants moletés - Aluminium:Affichage d'image associés
TypeFormeTaraudageVolantPoignéeFiletage de poignée
Avec poignéeSans poignéeMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
HOKHOKNStandardA taraudEN AW-5056 équiv.Anodisé noir Nylon6
(noir)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noir
HBKHBKNSans taraud
HOKWHOKNWA taraudAnodisé clairNylon 6
(blanc)
HBKW HBKNWSans taraud
HOKSHOKNSA taraudEN 1.4301 équiv.-EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.-
-HBKNSSans taraud
HOKPHOKNPFenduA taraudEN AW-5056 équiv.Anodisé noir Nylon 6 (noir)EN 1.0715 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-d
HOK40
HBKNW40
HOKP63
-
-
-
6
8
12
Référence pièceType standard (sélectionnable)Type fenduHASD1LrhType fenduPBGMMasse (g)
TypeDh1WXYd1d2Vis d'assemblage à tête à six pans creux
Avec poignéeSans poignéedM1Couple de serrage de référence
(N · m)
AluminiumAcier inoxydable
Standard
HOK (noir)
HBK (noir)
HOKW (blanc)
HBKW (blanc)
HOKS (acier inoxydable)
Type fendu
HOKP (noir)
HOKN (noir)
HBKN (noir)
HOKNW (blanc)
HBKNW (blanc)
HOKNS (acier inoxydable)
HBKNS (acier inoxydable)

HOKNP (noir)
40*68825121322156.5101.574.58.54.5M41.514.51318.8550150
50*8101028131527187.511951.51787255
63*1012123214183522912116105.5M53.0231420.8161460
80*1216-401525452812.5-301623.86299855
Les tailles marquées d'un * s'appliquent uniquement à HOK et HOKN. Seuls D=40, 50 et 63 sont disponibles pour le type fendu. Si les dimensions d ne sont pas spécifiées, on applique une des combinaisons de D et d suivantes par défaut : 40-8, 50-10, 63-12 ou 80-16.

Modifications

Volants moletés - Aluminium:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBKN50-10
HOKN50-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à volant Poignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, matériau D.I. Forme d'alésage de l'arbre Trou pour poignée Poignée, type Handle Surface Treatment Matériau de la poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage Diam. d'alésage rond d
(Ø)

13.85 €

1 Disponible 5 jours 10[Moletage] Moleté en aluminium50[Aluminium] EN AW-5056 Equiv.Alésage rondSans poignée-Anodisé noir-2827-Fourni (1 emplacement)10

15.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Moletage] Moleté en aluminium50[Aluminium] EN AW-5056 Equiv.Alésage rondSans poignée-Anodisé noir-2827-Fourni (1 emplacement)10

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique