Boutons en acier inoxydable - Type écrou à oreilles

Boutons en acier inoxydable - Type écrou à oreilles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boutons en acier inoxydable - Type écrou à oreilles
  • Boutons en acier inoxydable - Type écrou à oreilles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons en acier inoxydable - Type écrou à oreilles:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NPFCSEN 1.4581 équiv.
(EN 1.4401 équiv.)
Polissage

Spécifications

Référence pièceDHLdAMasse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)
NPFCS5502413142.330 
649 
8753516213.4113 
10113 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NPFCS5
NPFCS6
NPFCS8
NPFCS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage M Diam. du corps principal (D)
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

7.81 €

1 Disponible 5 jours 1055024

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065024

9.45 €

1 Disponible 5 jours 1087535

12.35 €

1 Disponible 5 jours 10107535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Type à section de montage Taraudée Type en T Aile
Fonction supplémentaire Non fourni Taraudé, usinage de trous ronds Trou borgne Usinage de méplat de vis de serrage Non fourni
Matériau du corps principal EN 1.4581 équiv. (EN 1.4401 équiv.) Traitement de surface du corps principal Polissage peau de chamois

Produits complémentaires

Assistance technique