Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Forme | Bouton | Vis | ||
Standard | A épaulement | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
NBM | NBLM | Fileté | ABS | SWCH12A | Galvanisation au zinc |
NBMS | NBLMS | EN 1.4301 équiv. (EN 1.4567 équiv.) | - | ||
NBF | NBLF | Taraudé | Laiton (fileté) | - | |
NBMR | - | Fileté | Nylon 6 | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | L | - | Couleur du bouton |
NBM3-16 NBM5-20 NBMR8-32 | - - - | 15 20 20 | - - - | B W B |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du bouton | Lf | H | H1 | S | S1 | d | d1 | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | M (normal)-D | NBM , NBLM NBMS, NBLMS | NBF | NBLF | NBM NBLM | NBF NBLF | NBMS NBLMS | NBM | NBF | NBLM | NBLF | NBMS | NBLMS | ||||||||||
NBM NBMS NBF Type à épaulement NBLM NBLMS NBLF | 3-16 | 10 | 15 | B (noir) W* (blanc) | 5 | 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
4-16 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
5-16 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
5-20 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
5-25 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||
6-20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 29 | 16 | 29 | ||||||||||
6-32 | 20 | 25 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
8-32 | 15 | 25 |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du bouton | H | S | d | d1 | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal)-D | NBMR | ||||||||||
NBMR | 5-20 | 10 | B (noir) | 14 | 4 | 15 | 10 | 15 | ||||
6-20 | 25 | 14 | 4 | 15 | 15 | |||||||
8-25 | 16 | 25 | 18 | 6 | 19 | 12 | 29 | |||||
8-32 | 20 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NBLM6-32-25 |
NBLM6-32-25-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Matériau du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | Couleur du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 6 | 25 | Non fourni | - | - | [ABS] ABS | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 32 | 27 | B (noir) | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Fileté (à épaulement) | 6 | 25 | Non fourni | - | - | [ABS] ABS | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 32 | 27 | B (noir) |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Bouton | Usiné sur le côté | Moletage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Matériau du corps principal
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Type
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Couleur du bouton
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles